17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

フックキャッチ361

通常単価(税別)
580
税込単価
638
通常出荷日:3日目

【特長】・ワンタッチクランプでクランプ時間短縮・トグルフッククランプ361/362の受け側です

詳細を確認
  • 種類
    トグルクランプ・用品
  • トグルクランプユニット/オプション
    オプション
  • A (mm)
    24
  • B (mm)
    31
  • E (mm)
    17
  • J (mm)
    M6×1
  • 材質詳細
    SM490
  • 表面処理
    亜鉛メッキ
  • 適合機種
    361-2/362-1/362-2/S361-2/S362-1/S362-2

型番:

361-2-03
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

361-2-03の仕様・寸法情報

種類
トグルクランプ・用品
トグルクランプユニット/オプション
オプション
A(mm)
24
B(mm)
31
E(mm)
17
J(mm)
M6×1
材質詳細
SM490
表面処理
亜鉛メッキ
適合機種
361-2/362-1/362-2/S361-2/S362-1/S362-2
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

型番リスト

表示件数
型番
361-2-03
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
580
( 638 )
3日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ワンタッチクランプでクランプ時間短縮
・トグルフッククランプ361/362の受け側です

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

フックキャッチ361の型番361-2-03のページです。 型番361-2-03に関する仕様情報を記載しております。
フックキャッチ361のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
フックキャッチ361
フックキャッチ963
ボールポイントジャッキ BPJ-70
ラウンド型フック150
スクリュージャッキ(固定)タイプ
U型クランプ US30M400
メーカーナベヤナベヤナベヤナベヤナベヤナベヤ
通常価格58081018,3601,3906,140 -26,845
通常出荷日3日目3日目3日目3日目3日目〜在庫品1日目
種類トグルクランプ・用品トグルクランプ・用品-トグルクランプ・用品--
トグルクランプユニット/オプションオプションオプション-オプション--
A(mm)2451.5-40--
B(mm)3118-M8×1.25--
E(mm)1724----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

クランプユニット(手締め用)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト