17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

フックキャッチ340

通常単価(税別)
2,7803,240
税込単価
3,0583,564
通常出荷日:3日目

【特長】・ワンタッチクランプでクランプ時間短縮・トグルフッククランプ341の受け側です

未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:5 項目の仕様が未選択です

  • A(mm)

  • D(mm)

  • G(mm)

  • H(mm)

  • 適合機種

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

型番リスト

表示件数

A

(mm)

D

(mm)

G

(mm)

H

(mm)

適合機種

最小発注数量
62
10
33
14.5
341-4
1個
66
12
35
20
341-5
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,780
( 3,058 )
3日目
3,240
( 3,564 )
3日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ワンタッチクランプでクランプ時間短縮
・トグルフッククランプ341の受け側です

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

フックキャッチ340のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
フックキャッチ340
フックキャッチ963
ボールポイントジャッキ BPJ-70
U型クランプ US30M400
スクリュージャッキ(固定)タイプ
フックキャッチ361
メーカーナベヤナベヤナベヤナベヤナベヤナベヤ
通常価格2,780-81018,36026,8456,140 -580
通常出荷日3日目3日目3日目在庫品1日目3日目〜3日目
種類トグルクランプ・用品トグルクランプ・用品---トグルクランプ・用品
トグルクランプユニット/オプションオプションオプション---オプション
B(mm)8418---31
C(mm)6531.5----
E(mm)33.524---17

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

クランプユニット(手締め用)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト