17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

フックキャッチ310

通常単価(税別)
8103,240
税込単価
8913,564
通常出荷日:3日目

【特長】・ワンタッチクランプでクランプ時間短縮・トグルフッククランプ311/312/321/331/3...

詳細を確認

ご注意

  • 商品画像は代表画像を掲載しています。詳細形状はカタログをご参照ください。
未確定 8 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:8 項目の仕様が未選択です

  • A(mm)

  • B(mm)

  • C(mm)

  • G(mm)

  • H(mm)

  • 材質詳細

  • 表面処理

  • 適合機種

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

型番リスト

表示件数

A

(mm)

B

(mm)

C

(mm)

G

(mm)

H

(mm)

材質詳細

表面処理

適合機種

最小発注数量
28.5
15.5
23
10~14
5.5
SM490
亜鉛メッキ
311-2/312-2/351-2
1個
30
20
30.5
16
6.5
SM490
亜鉛メッキ
311-3/312-3/351-3/421-3
1個
45
28
39
18~21
8.5
SM490
亜鉛メッキ
311-4/311-5/312-4/312-5/351-4/351-5
1個
24.5
15.5
19
10
5
SM490
亜鉛メッキ
311-1/312-2/351-1
1個
28.5
15.5
23
10~14
5.5
SUS304
-
S311-2/S351-2
1個
30
20
30.5
16
6.5
SUS304
-
S311-3/S351-3
1個
45
28
39
18~21
8.5
SUS304
-
S311-4/S351-4
1個
24.5
15.5
19
10
5
SUS304
-
S311-1/S321-1/S331-1/S351-1
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
930
( 1,023 )
3日目
1,160
( 1,276 )
3日目
1,280
( 1,408 )
3日目
810
( 891 )
3日目
2,310
( 2,541 )
3日目
2,660
( 2,926 )
3日目
3,240
( 3,564 )
3日目
1,740
( 1,914 )
3日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ワンタッチクランプでクランプ時間短縮
・トグルフッククランプ311/312/321/331/351/421の受け側です

ご注意

  • 商品画像は代表画像を掲載しています。詳細形状はカタログをご参照ください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

フックキャッチ310のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
フックキャッチ310
フックキャッチ963
フックキャッチ961
フックキャッチ962
フックキャッチ361
ラウンド型フック150
メーカーナベヤナベヤナベヤナベヤナベヤナベヤ
通常価格810-810990 -1,040 -5801,390
通常出荷日3日目3日目3日目3日目3日目3日目
種類トグルクランプ・用品トグルクランプ・用品-トグルクランプ・用品トグルクランプ・用品トグルクランプ・用品
トグルクランプユニット/オプションオプションオプション-オプションオプションオプション

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

クランプユニット(手締め用)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト