17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

ノックピン エア抜き溝付

通常単価(税別)
650680
税込単価
715748

Q-ロックエレメント、ホールタイプ本体の位置決めに使用します。

詳細情報を確認する

型番

未確定 4 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
    数量:

    絞り込み条件:3 項目の仕様が未選択です

    • B(mm)

    • 適合機種

    • Ah7(mm)

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 3日以内

    型番リスト

    表示件数

    B

    (mm)

    適合機種

    Ah7

    (mm)

    最小発注数量
    15
    KS10.3/KS10.2/QLTSS26P/QLTSS26B
    6
    1個
    20
    KS20.3/KS20
    6
    1個
    25
    -
    8
    1個
    20
    QLTSS40P/QLTSS40B
    10
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    650
    ( 715 )
    3日目
    660
    ( 726 )
    3日目
    670
    ( 737 )
    3日目
    680
    ( 748 )
    3日目

    詳細情報

    基本情報

    Q-ロックエレメント、ホールタイプ本体の位置決めに使用します。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    ノックピン エア抜き溝付のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    ノックピン エア抜き溝付
    Q-ロックエレメント ホールタイプ ピン(空圧式)
    Tスロットブロック
    Q-ロックエレメント ホールタイプ本体(空圧式 単動)QLA-K02
    基準座(丸座)
    Q-ロックエレメント ホールタイプ本体(油圧式 単動)QLSM-KS10.2
    メーカーナベヤナベヤナベヤナベヤナベヤナベヤ
    通常価格650-13,709 -51,000 -124,1004,602 -226,950
    通常出荷日3日目3日目3日目3日目3日目〜3日目
    種類治具段取りシステム治具段取りシステム位置決めブロック治具段取りシステム-治具段取りシステム
    段取りシステム種類ピン・ブッシュピン・ブッシュ-ピン・ブッシュ-ピン・ブッシュ
    C(mm)4.5M5×P0.8-M20×1.5M850
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    ロケーティングエレメントカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ツール用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト