17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

トグルフッククランプS321

通常単価(税別)
6,812
税込単価
7,493
通常出荷日:3日目

ワンタッチクランプでクランプ時間短縮。段取り改善に最適です。

型番:

S321-1
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

S321-1の仕様・寸法情報

種類
トグルクランプ・用品
本体材質
ステンレス
トグルクランプユニット/オプション
ユニット
トグルクランプ方向
フック
装着方法
フランジベース
A(mm)
26
B(mm)
32
C(mm)
25~65
締付力(kN)
1
材質詳細
SUS304
全長 X 全高(mm)
165×35
保持力(N)
1500
付属品
フックキャッチ
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

型番リスト

表示件数
型番
S321-1
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
6,812
( 7,493 )
3日目

詳細情報

基本情報

ワンタッチクランプでクランプ時間短縮。段取り改善に最適です。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

トグルフッククランプS321の型番S321-1のページです。 型番S321-1に関する仕様情報を記載しております。
トグルフッククランプS321のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
トグルフッククランプS321
トグルフッククランプS331
トグルフッククランプ421
トグルフッククランプ 6847S-3
トグルサイドクランプ6840S
ホールドクランプ
メーカーナベヤナベヤナベヤナベヤナベヤナベヤ
通常価格6,8127,2474,16719,86117,43230,711 -
通常出荷日3日目3日目3日目3日目3日目3日目
種類トグルクランプ・用品トグルクランプ・用品トグルクランプ・用品トグルクランプ・用品トグルクランプ・用品クランプユニット・用品
本体材質ステンレスステンレス一般鋼・鋳鉄一般鋼・鋳鉄一般鋼・鋳鉄焼入れ鋼
トグルクランプユニット/オプションユニットユニットユニットユニットユニット-
トグルクランプ方向フックフックフックフック側面-
装着方法フランジベースフランジベースフランジベースフランジベース--

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

クランプユニット(手締め用)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト