17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

トグルフッククランプ421

通常単価(税別)
4,167
税込単価
4,584
通常出荷日:3日目

ワンタッチクランプでクランプ時間短縮。段取り改善に最適です。

型番:

421-3
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

421-3の仕様・寸法情報

種類
トグルクランプ・用品
本体材質
一般鋼・鋳鉄
トグルクランプユニット/オプション
ユニット
トグルクランプ方向
フック
装着方法
フランジベース
A(mm)
38.5
B(mm)
47
C(mm)
77~97
締付力(kN)
2
材質詳細
SM490
表面処理
亜鉛メッキ
全長 X 全高(mm)
275×40
保持力(N)
2500
付属品
フックキャッチ

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

型番リスト

表示件数
型番
421-3
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,167
( 4,584 )
3日目

詳細情報

基本情報

ワンタッチクランプでクランプ時間短縮。段取り改善に最適です。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

トグルフッククランプ421の型番421-3のページです。 型番421-3に関する仕様情報を記載しております。
トグルフッククランプ421のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
トグルフッククランプ421
トグルフッククランプS331
トグルフッククランプS321
トグルフッククランプ 6847S-3
フックキャッチ363
強力トグルサイドクランプ 6845-3
メーカーナベヤナベヤナベヤナベヤナベヤナベヤ
通常価格4,1677,2476,81219,86158014,799
通常出荷日3日目3日目3日目3日目3日目在庫品1日目
種類トグルクランプ・用品トグルクランプ・用品トグルクランプ・用品トグルクランプ・用品トグルクランプ・用品トグルクランプ・用品
本体材質一般鋼・鋳鉄ステンレスステンレス一般鋼・鋳鉄-一般鋼・鋳鉄
トグルクランプユニット/オプションユニットユニットユニットユニットオプションユニット
トグルクランプ方向フックフックフックフック-側面
装着方法フランジベースフランジベースフランジベースフランジベース-フランジベース

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

クランプユニット(手締め用)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト