17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

トグルフッククランプ411

通常単価(税別)
3,82010,543
税込単価
4,20211,597
通常出荷日:3日目

ワンタッチクランプでクランプ時間短縮。段取り改善に最適です。

  • 付属品
    フックキャッチ

ご注意

  • 商品画像は代表画像を掲載しています。詳細形状はカタログをご参照ください。
未確定 5 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:10 項目の仕様が未選択です

  • 種類

  • 本体材質

  • トグルクランプユニット/オプション

  • トグルクランプ方向

  • 装着方法

  • A(mm)

  • B(mm)

  • C(mm)

  • D(mm)

  • 締付力(kN)

  • 材質詳細

  • 表面処理

  • 全長 X 全高(mm)

  • 保持力(N)

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

型番リスト

表示件数

種類

本体材質

トグルクランプユニット/オプション

トグルクランプ方向

装着方法

A

(mm)

B

(mm)

C

(mm)

D

(mm)

締付力

(kN)

材質詳細

表面処理

全長 X 全高

(mm)

保持力

(N)

最小発注数量
トグルクランプ・用品
一般鋼・鋳鉄
ユニット
フック
フランジベース
31
43
47
45~60
1.5
SM490
亜鉛メッキ
215×38
1800
1個
トグルクランプ・用品
一般鋼・鋳鉄
ユニット
フック
フランジベース
38.5
47
52
60~75
2
SM490
亜鉛メッキ
270×42
2500
1個
トグルクランプ・用品
一般鋼・鋳鉄
ユニット
フック
フランジベース
50
77
84
75~100
3.5
SM490
亜鉛メッキ
360×61
4000
1個
トグルクランプ・用品
ステンレス
ユニット
フック
フランジベース
31
43
47
45~60
1.5
SUS304
-
215×38
1800
1個
トグルクランプ・用品
ステンレス
ユニット
フック
フランジベース
38.5
47
52
60~75
2
SUS304
-
270×42
2500
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,820
( 4,202 )
3日目
4,271
( 4,698 )
3日目
6,355
( 6,991 )
3日目
9,816
( 10,798 )
3日目
10,543
( 11,597 )
3日目

詳細情報

基本情報

ワンタッチクランプでクランプ時間短縮。段取り改善に最適です。

ご注意

  • 商品画像は代表画像を掲載しています。詳細形状はカタログをご参照ください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

トグルフッククランプ411のレビュー
1平均満足度:1.01件のレビュー
製品のクランプ
1
満足度:1.0
カタログ・3D CADデータと実際に届いたものとで穴ピッチが違い 取り付けることが出来なかった。 取付プレートを作り直す...もっと読む

ミスミからのコメント

この度はご迷惑おかけしておりまして申し訳ございません。 メーカーには早急にCADデータ修正をかけるよう依頼しております。 また他商品でも同様のことが起きないよう努めてまいります。 今後とも何卒宜しくお願い申し上げます。

0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
トグルフッククランプ411
トグルフッククランプ363
トグルフッククランプ361
トグルフッククランプ412
トグルフッククランプ421
トグルフッククランプ362
メーカーナベヤナベヤナベヤナベヤナベヤナベヤ
通常価格3,820-1,280 -1,450 -3,820 -4,1671,280 -
通常出荷日3日目3日目3日目3日目3日目3日目
付属品フックキャッチフックキャッチフックキャッチフックキャッチフックキャッチフックキャッチ

クランプユニット(手締め用)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト