17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

トグルフッククランプ361

通常単価(税別)
1,4503,700
税込単価
1,5954,070
通常出荷日:3日目

ワンタッチクランプでクランプ時間短縮。段取り改善に最適です。

ご注意

  • 商品画像は代表画像を掲載しています。詳細形状はカタログをご参照ください。
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:2 項目の仕様が未選択です

  • 材質詳細

  • 表面処理

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

型番リスト

表示件数

材質詳細

表面処理

最小発注数量
SM490
亜鉛メッキ
1個
SUS304
-
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,450
( 1,595 )
3日目
3,700
( 4,070 )
3日目

詳細情報

基本情報

ワンタッチクランプでクランプ時間短縮。段取り改善に最適です。

ご注意

  • 商品画像は代表画像を掲載しています。詳細形状はカタログをご参照ください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

トグルフッククランプ361のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
トグルフッククランプ361
強力トグルサイドクランプ 6845-3
トグルフッククランプ421
トグルフッククランプS321
トグルフッククランプS331
トグルフッククランプ 6847S-3
メーカーナベヤナベヤナベヤナベヤナベヤナベヤ
通常価格1,450-14,7994,1676,8127,24719,861
通常出荷日3日目在庫品1日目3日目3日目3日目3日目
種類トグルクランプ・用品トグルクランプ・用品トグルクランプ・用品トグルクランプ・用品トグルクランプ・用品トグルクランプ・用品
本体材質一般鋼・鋳鉄一般鋼・鋳鉄一般鋼・鋳鉄ステンレスステンレス一般鋼・鋳鉄
トグルクランプユニット/オプションユニットユニットユニットユニットユニットユニット
トグルクランプ方向フック側面フックフックフックフック
装着方法フランジベースフランジベースフランジベースフランジベースフランジベースフランジベース
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

クランプユニット(手締め用)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト