17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

トグルフッククランプ351-L

通常単価(税別)
3,4708,317
税込単価
3,8179,149
通常出荷日:3日目

ワンタッチクランプでクランプ時間短縮。段取り改善に最適です。

未確定 5 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:6 項目の仕様が未選択です

  • A(mm)

  • B(mm)

  • C(mm)

  • 締付力(kN)

  • 全長 X 全高(mm)

  • 保持力(N)

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

型番リスト

表示件数

A

(mm)

B

(mm)

C

(mm)

締付力

(kN)

全長 X 全高

(mm)

保持力

(N)

最小発注数量
26
32
25~65
1
104×55
1500
1個
28
37
25~60
1.5
112.5×58
2000
1個
39.5
46
35~70
2.2
131×67
3200
1個
58
58
45~95
7
195.5×91
8000
1個
58
58
55~125
10
195.5×93.5
11000
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,470
( 3,817 )
3日目
3,650
( 4,015 )
3日目
3,930
( 4,323 )
3日目
6,903
( 7,593 )
3日目
8,317
( 9,149 )
3日目

詳細情報

基本情報

ワンタッチクランプでクランプ時間短縮。段取り改善に最適です。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

トグルフッククランプ351-Lのレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Qグリップ部の材質と耐熱温度を教えてください。
A
グリップ部はポリウレタン製で耐熱温度は約80℃です。80℃で柔らかくなりはじめ、180℃で溶けます。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
トグルフッククランプ351-L
トグルフッククランプ312-L
強力トグルフッククランプ341-L
トグルダウンクランプ213-L
トグルダウンクランプ211-L
トグルダウンクランプ252-L
メーカーナベヤナベヤナベヤナベヤナベヤナベヤ
通常価格3,470-3,470 -13,528 -3,650 -3,650 -4,167 -
通常出荷日3日目3日目3日目3日目3日目3日目
種類トグルクランプ・用品トグルクランプ・用品トグルクランプ・用品トグルクランプ・用品トグルクランプ・用品トグルクランプ・用品
本体材質一般鋼・鋳鉄一般鋼・鋳鉄一般鋼・鋳鉄一般鋼・鋳鉄一般鋼・鋳鉄一般鋼・鋳鉄
トグルクランプユニット/オプションユニットユニットユニットユニットユニットユニット
トグルクランプ方向フックフックフック上面上面上面
装着方法フランジベースストレートベースフランジベースサイドベースフランジベースストレートベース
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

クランプユニット(手締め用)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト