17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が9型番あります。

トグルフッククランプ311-L

通常単価(税別)
3,47018,863
税込単価
3,81720,749
通常出荷日:3日目

ワンタッチクランプでクランプ時間短縮。段取り改善に最適です。

  • 商品画像は代表画像を掲載しています。詳細形状はカタログをご参照ください。
未確定:候補が9型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

トグルフッククランプ311-L 外形図1
トグルフッククランプ311-L 外形図2

(S)311-1-L

トグルフッククランプ311-L 外形図3

(S)311-2、3-L

トグルフッククランプ311-L 外形図4

(S)311-4、5-L

使用方法・使用事例

使用事例

トグルフッククランプ311-L 使用例

型番リスト

表示件数

本体材質

A

(mm)

B

(mm)

C

(mm)

締付力

(kN)

材質詳細

表面処理

全長 X 全高

(mm)

保持力

(N)

最小発注数量
一般鋼・鋳鉄
26
32
25~65
1
SM490
亜鉛メッキ
165×55
1500
1個
一般鋼・鋳鉄
28
37
25~60
1.5
SM490
亜鉛メッキ
170×58
2000
1個
一般鋼・鋳鉄
39.5
46
35~70
2.2
SM490
亜鉛メッキ
210×67
3200
1個
一般鋼・鋳鉄
58
58
45~95
7
SM490
亜鉛メッキ
280×91
8000
1個
一般鋼・鋳鉄
58
58
55~125
10
SM490
亜鉛メッキ
311.5×93.5
11000
1個
ステンレス
26
32
25~65
1
SUS304
-
165×55
1500
1個
ステンレス
28
37
25~60
1.5
SUS304
-
170×58
2000
1個
ステンレス
39.5
46
35~70
2.2
SUS304
-
210×67
3200
1個
ステンレス
58
58
45~95
7
SUS304
-
280×91
8000
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,470
( 3,817 )
3日目
3,650
( 4,015 )
3日目
3,990
( 4,389 )
3日目
7,022
( 7,724 )
3日目
8,317
( 9,149 )
3日目
8,863
( 9,749 )
3日目
9,362
( 10,298 )
3日目
10,452
( 11,497 )
3日目
18,863
( 20,749 )
3日目

詳細情報

基本情報

ワンタッチクランプでクランプ時間短縮。段取り改善に最適です。

ご注意

  • 商品画像は代表画像を掲載しています。詳細形状はカタログをご参照ください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

トグルフッククランプ311-Lのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
トグルフッククランプ311-L
トグルフッククランプS311
トグルフッククランプ351-L
トグルフッククランプ312-L
強力トグルフッククランプ341-L
トグルダウンクランプ212-L
メーカーナベヤナベヤナベヤナベヤナベヤナベヤ
通常価格3,470-7,157 -3,470 -3,470 -13,528 -3,650 -
通常出荷日3日目3日目3日目3日目3日目3日目
種類トグルクランプ・用品トグルクランプ・用品トグルクランプ・用品トグルクランプ・用品トグルクランプ・用品トグルクランプ・用品
トグルクランプユニット/オプションユニットユニットユニットユニットユニットユニット
トグルクランプ方向フックフックフックフックフック上面
装着方法フランジベースフランジベースフランジベースストレートベースフランジベースストレートベース
付属品フックキャッチフックキャッチフックキャッチフックキャッチフックキャッチクランピングスクリュー
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

クランプユニット(手締め用)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト