17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

トグルダウンクランプ111-L

通常単価(税別)
3,1208,863
税込単価
3,4329,749
通常出荷日:3日目

ワンタッチクランプでクランプ時間短縮。段取り改善に最適です。

  • 付属品
    クランピングスクリュー

ご注意

  • 商品画像は代表画像を掲載しています。詳細形状はカタログをご参照ください。
未確定 5 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:7 項目の仕様が未選択です

  • 種類

  • 本体材質

  • トグルクランプユニット/オプション

  • トグルクランプ方向

  • 装着方法

  • A(mm)

  • B(mm)

  • C(mm)

  • D(mm)

  • 材質詳細

  • 表面処理

  • 全長 X 全高(mm)

  • 締付力 Q1(kN)

  • 締付力 Q2(kN)

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

型番リスト

表示件数

種類

本体材質

トグルクランプユニット/オプション

トグルクランプ方向

装着方法

A

(mm)

B

(mm)

C

(mm)

D

(mm)

材質詳細

表面処理

全長 X 全高

(mm)

締付力 Q1

(kN)

締付力 Q2

(kN)

保持力 R1

(kN)

保持力 R2

(kN)

ボルト径×ピッチ×長さ(並目)

最小発注数量
トグルクランプ・用品
一般鋼・鋳鉄
ユニット
上面
フランジベース
33.5
32
43
28
SM490
亜鉛メッキ
148×40
0.85
0.65
1
0.8
M5×0.8×43.5
1個
トグルクランプ・用品
一般鋼・鋳鉄
ユニット
上面
フランジベース
37
40
66
47
SM490
亜鉛メッキ
184×51
1
0.75
1.2
1
M6×1×50.5
1個
トグルクランプ・用品
一般鋼・鋳鉄
ユニット
上面
フランジベース
39.5
46.5
68
42
SM490
亜鉛メッキ
215×61
2.3
1.25
2.5
1.35
M8×1.25×63.5
1個
トグルクランプ・用品
一般鋼・鋳鉄
ユニット
上面
フランジベース
58
60
100
73
SM490
亜鉛メッキ
296×82
3.5
1.8
3.65
2
M10×1.5×87
1個
トグルクランプ・用品
一般鋼・鋳鉄
ユニット
上面
フランジベース
75
66
129
92
SM490
亜鉛メッキ
345×104
4.5
2
5
2.13
M12×1.75×100
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,120
( 3,432 )
3日目
3,420
( 3,762 )
3日目
3,700
( 4,070 )
3日目
6,217
( 6,839 )
3日目
8,863
( 9,749 )
3日目

詳細情報

基本情報

ワンタッチクランプでクランプ時間短縮。段取り改善に最適です。

ご注意

  • 商品画像は代表画像を掲載しています。詳細形状はカタログをご参照ください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

トグルダウンクランプ111-Lのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
トグルダウンクランプ111-L
トグルダウンクランプ111
トグルダウンクランプ213-L
トグルダウンクランプ251-L
トグルダウンクランプ211-L
トグルダウンクランプ212-L
メーカーナベヤナベヤナベヤナベヤナベヤナベヤ
通常価格3,120-2,050 -3,650 -4,199 -3,650 -3,650 -
通常出荷日3日目3日目3日目3日目3日目3日目
付属品クランピングスクリュークランピングスクリュークランピングスクリュークランピングスクリュークランピングスクリュークランピングスクリュー

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

クランプユニット(手締め用)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト