17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

トグルサイドクランプ6840S

通常単価(税別)
17,432
税込単価
19,175
通常出荷日:3日目

ワンタッチクランプでクランプ時間短縮。段取り改善に最適です。

  • 種類
    トグルクランプ・用品
  • 本体材質
    一般鋼・鋳鉄
  • トグルクランプユニット/オプション
    ユニット
  • トグルクランプ方向
    側面
  • A (mm)
    12
  • B (mm)
    23~55
  • E (mm)
    M20×1.5
  • H (mm)
    22~35
  • 締付力 (kN)
    2.5
  • 材質詳細
    SS400
  • 表面処理
    亜鉛メッキ
  • 全長 X 全高 (mm)
    139×86
  • 付属品
    クランピングスクリュー
  • ボルト径×ピッチ×長さ(並目)
    M8×1.25×35

型番:

6840S-3
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

6840S-3の仕様・寸法情報

種類
トグルクランプ・用品
本体材質
一般鋼・鋳鉄
トグルクランプユニット/オプション
ユニット
トグルクランプ方向
側面
A(mm)
12
B(mm)
23~55
E(mm)
M20×1.5
H(mm)
22~35
締付力(kN)
2.5
材質詳細
SS400
表面処理
亜鉛メッキ
全長 X 全高(mm)
139×86
付属品
クランピングスクリュー
ボルト径×ピッチ×長さ(並目)
M8×1.25×35

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

型番リスト

表示件数
型番
6840S-3
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
17,432
( 19,175 )
3日目

詳細情報

基本情報

ワンタッチクランプでクランプ時間短縮。段取り改善に最適です。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

トグルサイドクランプ6840Sの型番6840S-3のページです。 型番6840S-3に関する仕様情報を記載しております。
トグルサイドクランプ6840Sのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
トグルサイドクランプ6840S
強力トグルサイドクランプ 6845-3
トグルフッククランプ 6847S-3
ホールドクランプ クランプ部
トグルフッククランプ6847SU
ホールドクランプ
メーカーナベヤナベヤナベヤナベヤナベヤナベヤ
通常価格17,43214,79919,86127,026 -16,54230,711 -
通常出荷日3日目在庫品1日目3日目3日目在庫品1日目3日目
種類トグルクランプ・用品トグルクランプ・用品トグルクランプ・用品クランプユニット・用品トグルクランプ・用品クランプユニット・用品
本体材質一般鋼・鋳鉄一般鋼・鋳鉄一般鋼・鋳鉄焼入れ鋼一般鋼・鋳鉄焼入れ鋼
トグルクランプユニット/オプションユニットユニットユニット-ユニット-
トグルクランプ方向側面側面フック-フック-
A(mm)121267~799675~8590
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

クランプユニット(手締め用)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました