17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

トウアジャストクランプ2 ロング用Tスロットナット

通常単価(税別)
2,3602,920
税込単価
2,5963,212
通常出荷日:3日目

トウアジャストクランプ2用 ロング用Tスロットナットです。 T溝幅14㎜ 18㎜へ対応可能です。

未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:4 項目の仕様が未選択です

  • A(mm)

  • B(mm)

  • E(mm)

  • I(mm)

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

型番リスト

表示件数

A

(mm)

B

(mm)

E

(mm)

I

(mm)

最小発注数量
13.5
22.2
35
M8×1.25
1個
13.5
22.2
50
M12×1.75
1個
17
28.6
50
M12×1.75
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,360
( 2,596 )
3日目
2,620
( 2,882 )
3日目
2,920
( 3,212 )
3日目

詳細情報

基本情報

トウアジャストクランプ2用 ロング用Tスロットナットです。 T溝幅14㎜ 18㎜へ対応可能です。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

トウアジャストクランプ2 ロング用Tスロットナットのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
トウアジャストクランプ2 ロング用Tスロットナット
フックキャッチ963
ラウンド型フック150
ポイントジャッキ
ワークサポートジャッキ
アルミジャッキ用アタッチメント ASJ-3A/4A
メーカーナベヤナベヤナベヤナベヤナベヤナベヤ
通常価格2,360-8101,3901,260 -19,861 -1,740
通常出荷日3日目3日目3日目在庫品1日目〜3日目在庫品1日目
種類クランプユニット・用品トグルクランプ・用品トグルクランプ・用品---
クランプユニット/オプションオプション-----
本体材質焼入れ鋼-----
D(mm)15.83840---
材質詳細S45CSM490SM490---
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

クランプユニット(手締め用)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト