17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

トウアジャストクランプ2 ショート

通常単価(税別)
9,99813,891
税込単価
10,99815,280

省スペースでクランプ可能。設置場所に困らないコンパクトクランプ。

詳細情報を確認する

ご注意

  • 商品画像は代表画像を掲載しています。詳細形状はカタログをご参照ください。

型番

未確定 4 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
    数量:

    絞り込み条件:8 項目の仕様が未選択です

    • A(mm)

    • F(mm)

    • G(mm)

    • H(mm)

    • L(mm)

    • 最大操作トルク(Nm)

    • 最大締付力(kN)

    • 詳細タイプ

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 3日以内

    型番リスト

    表示件数

    A

    (mm)

    F

    (mm)

    G

    (mm)

    H

    (mm)

    L

    (mm)

    最大操作トルク

    (Nm)

    最大締付力

    (kN)

    詳細タイプ

    最小発注数量
    40
    9(M8用)
    25
    4
    59
    8
    5
    グリップ
    1個
    55
    14(M12用)
    35
    8.5
    80
    20
    10
    グリップ
    1個
    40
    9(M8用)
    25
    4
    59
    8
    5
    薄型
    1個
    55
    14(M12用)
    35
    8.5
    80
    20
    10
    薄型
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    9,998
    ( 10,998 )
    3日目
    13,891
    ( 15,280 )
    3日目
    9,998
    ( 10,998 )
    3日目
    13,891
    ( 15,280 )
    3日目

    詳細情報

    基本情報

    省スペースでクランプ可能。設置場所に困らないコンパクトクランプ。

    ご注意

    • 商品画像は代表画像を掲載しています。詳細形状はカタログをご参照ください。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    トウアジャストクランプ2 ショートのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    トウアジャストクランプ2 ショート
    トウアジャストクランプ2 ロング
    トウアジャストクランプ2 ロングT溝タイプ
    トウアジャストクランプ(S45C)
    スクリュークイックダウンクランプ2
    クサビクランプ2 ダブルロケートブロック
    メーカーナベヤナベヤナベヤナベヤナベヤナベヤ
    通常価格9,998-9,271 -12,347 -40,586 -13,255 -45,900 -
    通常出荷日3日目3日目3日目3日目3日目3日目
    種類クランプユニット・用品クランプユニット・用品クランプユニット・用品クランプユニット・用品クランプユニット・用品クランプユニット・用品
    クランプユニット/オプションユニットユニットユニットユニットユニットユニット
    クランプ方法側面ネジ固定式側面ネジ固定式側面ネジ固定式側面ネジ固定式側面ネジ固定式側面クサビ式
    本体材質焼入れ鋼焼入れ鋼焼入れ鋼焼入れ鋼焼入れ鋼焼入れ鋼
    材質詳細SCM440SCM440本体:SCM440$Tナット:S45CS45CSCM440S50C
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    クランプユニット(手締め用)カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ツール用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト