17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

クサビクランプ2 ベース付

通常単価(税別)
19,04526,482
税込単価
20,95029,130
通常出荷日:3日目

横押しクランプに嵩上げ台をセットにした仕様です。ワーク接触面はフラット、トウ、グリップ V型の4種類が...

詳細を確認

ご注意

  • 商品画像は代表画像を掲載しています。詳細形状はカタログをご参照ください。
未確定 8 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:11 項目の仕様が未選択です

  • A(mm)

  • B(mm)

  • C(mm)

  • G(mm)

  • I(mm)

  • L(mm)

  • O(mm)

  • P(mm)

  • 最大操作トルク(Nm)

  • 最大締付力(kN)

  • 形状

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

型番リスト

表示件数

A

(mm)

B

(mm)

C

(mm)

G

(mm)

I

(mm)

L

(mm)

O

(mm)

P

(mm)

最大操作トルク

(Nm)

最大締付力

(kN)

形状

最小発注数量
35
55.7
30
14.2
74
9(M8用)
58.3
3.8
20
10
フラット
1個
35
55.7
30
12.7
74
9(M8用)
59.8
5.3
20
10
グリップ
1個
35
55.7
30
8.2
74
9(M8用)
64.3
9.8
20
10
トウ
1個
35
55.7
30
11.2
74
9(M8用)
61.3
6.8
20
10
V型
1個
45
67.3
35
20.3
96
11(M10用)
74.7
5.7
50
20
フラット
1個
45
67.3
35
18.8
96
11(M10用)
76.2
7.2
50
20
グリップ
1個
45
67.3
35
9.3
96
11(M10用)
85.7
16.7
50
20
トウ
1個
45
67.3
35
12.3
96
11(M10用)
82.7
13.7
50
20
V型
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
19,045
( 20,950 )
3日目
19,680
( 21,648 )
3日目
19,680
( 21,648 )
3日目
20,224
( 22,246 )
3日目
24,214
( 26,635 )
3日目
24,940
( 27,434 )
3日目
24,940
( 27,434 )
3日目
26,482
( 29,130 )
3日目

詳細情報

基本情報

横押しクランプに嵩上げ台をセットにした仕様です。ワーク接触面はフラット、トウ、グリップ V型の4種類があります

ご注意

  • 商品画像は代表画像を掲載しています。詳細形状はカタログをご参照ください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

クサビクランプ2 ベース付のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
クサビクランプ2 ベース付
クサビクランプ2 ダブルロケートブロック
クサビクランプ2 ロケートブロック
クサビクランプ2 システムバイス 可動部
クサビクランプ2 システムバイス 固定ブロック
スクリュークイックダウンクランプ2
メーカーナベヤナベヤナベヤナベヤナベヤナベヤ
通常価格19,045-45,900 -29,986 -15,418 -9,271 -13,255 -
通常出荷日3日目3日目3日目3日目3日目3日目
種類クランプユニット・用品クランプユニット・用品クランプユニット・用品クランプユニット・用品クランプユニット・用品クランプユニット・用品
クランプユニット/オプションユニットユニットユニットオプションオプションユニット
クランプ方法側面クサビ式側面クサビ式側面クサビ式--側面ネジ固定式
本体材質焼入れ鋼焼入れ鋼焼入れ鋼焼入れ鋼焼入れ鋼焼入れ鋼
材質詳細SCM440S50CS50CSCM440SCM440SCM440

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

クランプユニット(手締め用)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト