ツール用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

エアーブローガンバルブ

通常単価(税別)
5,624
税込単価
6,186
通常出荷日:3日目

Q-ロックエレメント(空圧式単動)のアンクランプ操作をエアーブローガンで行える為、操作効率が向上します...

詳細を確認

型番:

QLA06G
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

QLA06Gの仕様・寸法情報

種類
治具段取りシステム
段取りシステム種類
周辺用品
材質
キャップ:S45C$継手:C3604
使用周囲温度(℃)
0~60
最高使用圧力(Mpa)
1
使用流体
ドライ&フィルター通過後のエアー

商品情報

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

エアーブローガンを利用したゆりかご治具交換

性能・試験情報

最高使用圧力(MPa)1
使用流体ドライ&フィルター通過後のエアー
使用周囲温度(℃)0~+60

外形図

エアーブローガンバルブ 外形図

使用方法・使用事例

使用事例

エアーブローガンバルブ 使用例1

交換治具を、固定ベースにセットします。

エアーブローガンバルブ 使用例2

キャップをバルブ本体へ挿入すると、エアーが排気されQ-ロックエレメントがクランプ状態になります。

エアーブローガンバルブ 使用例3

キャップを取外し、エアーブローガンでバルブ本体にエアーを注入すると、Q-ロックエレメントがアンクランプ状態になり治具交換できます。

型番リスト

表示件数
型番
QLA06G
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,624
( 6,186 )
3日目

詳細情報

基本情報

Q-ロックエレメント(空圧式単動)のアンクランプ操作をエアーブローガンで行える為、操作効率が向上します。(チューブの抜差しや、バルブでの切換えが不要)

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

エアーブローガンバルブの型番QLA06Gのページです。 型番QLA06Gに関する仕様情報を記載しております。
エアーブローガンバルブのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
エアーブローガンバルブ
Q-ロックエレメント 空圧用コントローラ
Qロックエレメント ネジ式 早送りタイプ ロケートピン QLTF-RP
Q-ロックエレメント ホールタイプ ピン 空圧式/油圧式
ロケーティングピン B型(仕上げ品)
Q-ロック(ネジ式)ロケートブッシュ
メーカーナベヤナベヤナベヤナベヤナベヤナベヤ
通常価格5,624157,25012,662 -11,035 -6,960 -12,620 -
通常出荷日3日目3日目在庫品1日目3日目3日目在庫品1日目〜
種類治具段取りシステム治具段取りシステム-治具段取りシステム-治具段取りシステム
段取りシステム種類周辺用品周辺用品-ピン・ブッシュ-ピン・ブッシュ
材質キャップ:S45C$継手:C3604ケース:アルミ本体:SCM440 鋼球:SUJ2SUSSK7SCM440
使用周囲温度(℃)0~60-----
最高使用圧力(Mpa)11----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ロケーティングエレメントカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト