17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

U字フック150

通常単価(税別)
8103,470
税込単価
8913,817
通常出荷日:3日目

【特長】・ワンタッチクランプでクランプ時間短縮・トグルフッククランプ311/312/321/331/3...

詳細を確認

ご注意

  • 商品画像は代表画像を掲載しています。詳細形状はカタログをご参照ください。
未確定 19 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:7 項目の仕様が未選択です

  • A(mm)

  • B(mm)

  • C(mm)

  • D(mm)

  • 材質詳細

  • 表面処理

  • 適合機種

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

型番リスト

表示件数

A

(mm)

B

(mm)

C

(mm)

D

(mm)

材質詳細

表面処理

適合機種

最小発注数量
30
M6×1
105
75
SM490
亜鉛メッキ
311-3/312-3/351-3
1個
43
M8×1.25
145
95
SM490
亜鉛メッキ
311-4/312-4/351-4
1個
43
M8×1.25
295
95
SM490
亜鉛メッキ
311-4/312-4/351-4
1個
23
M4×0.7
90
45
SM490
亜鉛メッキ
311-1/311-2/312-1/312-2/351-1/351-2
1個
45
M10×1.5
180
110
SM490
亜鉛メッキ
311-5/312-5/351-5
1個
50
M10×1.5
210
130
SM490
亜鉛メッキ
341-4
1個
23
M4×0.7
140
60
SM490
亜鉛メッキ
311-1/311-2/312-1/312-2/351-1/351-2
1個
30
M6×1
155
75
SM490
亜鉛メッキ
311-3/312-3/351-3
1個
43
M8×1.25
195
95
SM490
亜鉛メッキ
311-4/312-4/351-4
1個
54
M12×1.75
146
65
SM490
亜鉛メッキ
341-5
1個
50
M10×1.5
260
130
SM490
亜鉛メッキ
341-4
1個
45
M10×1.5
230
130
SM490
亜鉛メッキ
311-5/312-5/351-5
1個
30
M6×1
105
75
SUS304
-
S311-3/S351-3
1個
43
M8×1.25
145
95
SUS304
-
S311-4/S351-4
1個
43
M8×1.25
295
95
SUS304
-
S311-4/S351-4
1個
23
M4×0.7
90
45
SUS304
-
S311-1/S311-2/S321-1/S331-1/S351-1/S351-2
1個
23
M4×0.7
140
60
SUS304
-
S311-1/S311-2/S321-1/S331-1/S351-1/S351-2
1個
30
M6×1
155
75
SUS304
-
S311-3/S351-3
1個
43
M8×1.25
195
95
SUS304
-
S311-4/S351-4
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
930
( 1,023 )
3日目
1,160
( 1,276 )
3日目
1,390
( 1,529 )
3日目
810
( 891 )
3日目
1,510
( 1,661 )
3日目
1,510
( 1,661 )
3日目
810
( 891 )
3日目
1,040
( 1,144 )
3日目
1,160
( 1,276 )
3日目
1,740
( 1,914 )
3日目
1,740
( 1,914 )
3日目
1,740
( 1,914 )
3日目
2,310
( 2,541 )
3日目
2,660
( 2,926 )
3日目
3,470
( 3,817 )
3日目
1,740
( 1,914 )
3日目
1,970
( 2,167 )
3日目
2,550
( 2,805 )
3日目
3,010
( 3,311 )
3日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ワンタッチクランプでクランプ時間短縮
・トグルフッククランプ311/312/321/331/341/351のU字フックです

ご注意

  • 商品画像は代表画像を掲載しています。詳細形状はカタログをご参照ください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

U字フック150のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
U字フック150
ラウンド型フック150
U型クランプ US30M400
フックキャッチ361
フックキャッチ963
フックキャッチ310
メーカーナベヤナベヤナベヤナベヤナベヤナベヤ
通常価格810-1,39026,845580810810 -
通常出荷日3日目3日目在庫品1日目3日目3日目3日目
種類トグルクランプ・用品トグルクランプ・用品-トグルクランプ・用品トグルクランプ・用品トグルクランプ・用品
トグルクランプユニット/オプションオプションオプション-オプションオプションオプション
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

クランプユニット(手締め用)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト