17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

Q-ロック内蔵丸型プレート本体

通常単価(税別)
301,750480,250
税込単価
331,925528,275
通常出荷日:3日目

【特長】・プレート取付タイプのQ-ロック内蔵ネジ式の丸型プレートです・適合ブッシュとの組み合わせにより...

詳細を確認
  • 種類
    治具段取りシステム
  • 段取りシステム種類
    プレート
  • 固定方式
    ネジ式
  • B (mm)
    25
  • E (mm)
    0.02
  • 材質
    Q-ロックエレメント:SCM440$ハイトシリンダー:SCM420$プレート:S50C
  • 熱処理
    プレート:焼鈍/Q-ロックエレメント:焼入(HRC55)/ハイトシリンダー:焼入(HRC55)
  • 表面処理
    Q-ロックエレメント:無電解メッキ/ハイトシリンダー:黒染め
未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:5 項目の仕様が未選択です

  • A(mm)

  • C(mm)

  • D(mm)

  • ロケートピン

  • クランプピン

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

型番リスト

表示件数

A

(mm)

C

(mm)

D

(mm)

ロケートピン

クランプピン

最小発注数量
300
225
120
QLTS26RPV
QLTS26CPV
1個
400
325
90
QLTS26RPV
QLTS26CPV
1個
500
380
90
QLTS40RPV
QLTS40CPV
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
301,750
( 331,925 )
3日目
395,250
( 434,775 )
3日目
480,250
( 528,275 )
3日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・プレート取付タイプのQ-ロック内蔵ネジ式の丸型プレートです
・適合ブッシュとの組み合わせによりプレートの位置決め、ロックがワンタッチです
・繰返し位置決め精度は3μmです

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

Q-ロック内蔵丸型プレート本体のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
Q-ロック内蔵丸型プレート本体
ガイドブロック(段付型)
Tスロットブロック
Q-ロックカップリング プラグ
Q-ロックカップリング ソケット
ラウンドピン
メーカーナベヤナベヤナベヤナベヤナベヤナベヤ
通常価格301,750-10,089 -51,000 -20,22417,1415,943
通常出荷日3日目在庫品1日目〜3日目3日目〜在庫品1日目〜3日目
種類治具段取りシステム位置決めブロック位置決めブロック治具段取りシステム治具段取りシステム位置決めピン
段取りシステム種類プレート--周辺用品周辺用品-
固定方式ネジ式-----
B(mm)252010016169
E(mm)0.026.51608.38.3-

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ロケーティングエレメントカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト