17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

Q-ロック内蔵マシンパレット(タップ穴油圧)

通常単価(税別)
406,300658,750
税込単価
446,930724,625

【特長】・Q-ロック内蔵油圧マシンパレット専用のタップ穴付きプレートです・基準...

詳細情報を確認する
  • 種類
    治具段取りシステム
  • 段取りシステム種類
    パレット
  • 固定方式
    油圧式
  • J (mm)
    0.02
  • 材質
    Q-ロックエレメント:SCM440$プレート:S50C
  • 熱処理
    Q-ロックエレメント:焼入(HRC55)
  • 表面処理
    Q-ロックエレメント:無電解メッキ
未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:7 項目の仕様が未選択です

  • A(mm)

  • B(mm)

  • C(mm)

  • E(mm)

  • G(mm)

  • ロケートブッシュ

  • クランプブッシュ

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

型番リスト

表示件数

A

(mm)

B

(mm)

C

(mm)

E

(mm)

G

(mm)

ロケートブッシュ

クランプブッシュ

最小発注数量
400
400
40
230
230
QLA32RB
QLA32CB
1個
500
500
50
290
290
QLA40RB
QLA40CB
1個
630
630
50
390
390
QLA40RB
QLA40CB
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
406,300
( 446,930 )
3日目
488,750
( 537,625 )
3日目
658,750
( 724,625 )
3日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・Q-ロック内蔵油圧マシンパレット専用のタップ穴付きプレートです
・基準穴は焼入れブッシュ入りで、ピッチは±0.015の高精度に仕上げてあります

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

Q-ロック内蔵マシンパレット(タップ穴油圧)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
Q-ロック内蔵マシンパレット(タップ穴油圧)
Tスロットブロック
フランジ付ロケートピン(ダイヤピンS)
メーカーナベヤナベヤナベヤ
通常価格406,300-51,000 -8,089 -
通常出荷日3日目3日目3日目
種類治具段取りシステム位置決めブロック位置決めピン
段取りシステム種類パレット--
固定方式油圧式--
J(mm)0.02372
材質Q-ロックエレメント:SCM440$プレート:S50CFC300SCM440
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ロケーティングエレメントカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト