17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

Q-ロック内蔵マシンパレット(4面イケール油圧)

通常単価(税別)
476,000875,500
税込単価
523,600963,050

【特長】・Q-ロック内蔵油圧マシンパレット専用の4面イケールです・基準穴は焼入...

詳細情報を確認する
  • 種類
    治具段取りシステム
  • 段取りシステム種類
    パレット
  • 固定方式
    油圧式
  • I (mm)
    50
  • K (mm)
    0.02/300
  • L (mm)
    0.02/300
  • 材質
    Q-ロックエレメント:SCM440$イケール:FC250
  • 熱処理
    イケール:焼鈍/Q-ロックエレメント:焼入(HRC55)
  • 表面処理
    Q-ロックエレメント:無電解メッキ

型番

未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
    数量:

    絞り込み条件:7 項目の仕様が未選択です

    • A(mm)

    • B(mm)

    • C(mm)

    • E(mm)

    • G(mm)

    • ロケートブッシュ

    • クランプブッシュ

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 3日以内

    型番リスト

    表示件数

    A

    (mm)

    B

    (mm)

    C

    (mm)

    E

    (mm)

    G

    (mm)

    ロケートブッシュ

    クランプブッシュ

    最小発注数量
    400
    200.8
    450
    230
    230
    QLA32RB
    QLA32CB
    1個
    500
    250.8
    550
    290
    290
    QLA40RB
    QLA40CB
    1個
    630
    300.8
    600
    390
    390
    QLA40RB
    QLA40CB
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    476,000
    ( 523,600 )
    3日目
    671,500
    ( 738,650 )
    3日目
    875,500
    ( 963,050 )
    3日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・Q-ロック内蔵油圧マシンパレット専用の4面イケールです
    ・基準穴は焼入れブッシュ入りで、ピッチは±0.015の高精度に仕上げてあります
    ・ユーザー様でワークに合った穴・溝加工を施し、Q-ロック内蔵マシンパレットの取付イケールとしてお使いください

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    Q-ロック内蔵マシンパレット(4面イケール油圧)のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    Q-ロック内蔵マシンパレット(4面イケール油圧)
    フランジ付ロケートピン(ダイヤピンS)
    フレックスサポート FLS-88R
    Tスロットブロック
    Q-ロックエレメント ホールタイプ本体(油圧式 単動)QLSM-KS10.2
    Q-ロックカップリング プラグ
    メーカーナベヤナベヤナベヤナベヤナベヤナベヤ
    通常価格476,000-8,089 -88,40051,000 -226,95020,224
    通常出荷日3日目3日目3日目3日目3日目在庫品1日目〜
    種類治具段取りシステム位置決めピン位置決めブロック位置決めブロック治具段取りシステム治具段取りシステム
    段取りシステム種類パレット---ピン・ブッシュ周辺用品
    固定方式油圧式---油圧式-
    I(mm)5030°0~120°--7
    K(mm)0.02/30030°15168-

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    ロケーティングエレメントカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ツール用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト