17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

Q-ロック内蔵マシンパレット(2面イケール油圧)

通常単価(税別)
518,500752,250
税込単価
570,350827,475
通常出荷日:3日目

【特長】・Q-ロック内蔵油圧マシンパレット専用の2面イケールです・基準穴は焼入れブッシュ入りで、ピッチ...

詳細を確認
  • 種類
    治具段取りシステム
  • 段取りシステム種類
    パレット
  • 固定方式
    油圧式
  • K (mm)
    0.02/300
  • L (mm)
    0.02/300
  • 材質
    Q-ロックエレメント:SCM440$イケール:FC250
  • 熱処理
    イケール:焼鈍/Q-ロックエレメント:焼入(HRC55)
  • 表面処理
    Q-ロックエレメント:無電解メッキ
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:8 項目の仕様が未選択です

  • A(mm)

  • B(mm)

  • C(mm)

  • E(mm)

  • G(mm)

  • H(mm)

  • ロケートブッシュ

  • クランプブッシュ

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

型番リスト

表示件数

A

(mm)

B

(mm)

C

(mm)

E

(mm)

G

(mm)

H

(mm)

ロケートブッシュ

クランプブッシュ

最小発注数量
400
150.8
350
230
230
11.5
QLA32RB
QLA32CB
1個
500
200.8
500
290
290
13
QLA40RB
QLA40CB
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
518,500
( 570,350 )
3日目
752,250
( 827,475 )
3日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・Q-ロック内蔵油圧マシンパレット専用の2面イケールです
・基準穴は焼入れブッシュ入りで、ピッチは±0.015の高精度に仕上げてあります
・ユーザー様でワークに合った穴・溝加工を施し、Q-ロック内蔵マシンパレットの取付イケールとしてお使いください

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

Q-ロック内蔵マシンパレット(2面イケール油圧)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
Q-ロック内蔵マシンパレット(2面イケール油圧)
Tスロットブロック
フランジ付ロケートピン(ダイヤピンS)
Q-ロックエレメント ホールタイプ本体(油圧式 単動)QLSM-KS10.2
メーカーナベヤナベヤナベヤナベヤ
通常価格518,500-51,000 -8,089 -226,950
通常出荷日3日目3日目3日目3日目
種類治具段取りシステム位置決めブロック位置決めピン治具段取りシステム
段取りシステム種類パレット--ピン・ブッシュ
固定方式油圧式--油圧式
K(mm)0.02/3001630°8
L(mm)0.02/30026--

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ロケーティングエレメントカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト