17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

Q-ロック内蔵プレート本体(ネジ式)

通常単価(税別)
283,050909,500
税込単価
311,3551,000,450
通常出荷日:3日目

【特長】・プレート取付タイプのQ-ロック内蔵油圧式のテーブルです・適合ブッシュとの組み合わせによりプレ...

詳細を確認
  • 種類
    治具段取りシステム
  • 段取りシステム種類
    プレート
  • 固定方式
    ネジ式
  • R (mm)
    0.02
  • 材質
    Q-ロックエレメント:SCM440$ハイトシリンダー:SCM420$プレート:S50C
  • 熱処理
    Q-ロックエレメント:焼入(HRC55)/ハイトシリンダー:焼入(HRC55)
  • 表面処理
    Q-ロックエレメント:無電解メッキ/ハイトシリンダー:黒染め
未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:13 項目の仕様が未選択です

  • A(mm)

  • B(mm)

  • C(mm)

  • E(mm)

  • G(mm)

  • H(mm)

  • I(mm)

  • J(mm)

  • K(mm)

  • L(mm)

  • ロケートピン

  • ダイヤピン

  • クランプピン

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

型番リスト

表示件数

A

(mm)

B

(mm)

C

(mm)

E

(mm)

G

(mm)

H

(mm)

I

(mm)

J

(mm)

K

(mm)

L

(mm)

ロケートピン

ダイヤピン

クランプピン

最小発注数量
500
400
30
420
320
210
-
210
160
160
QLT26RP
QLT26DP
QLT26CP
1個
600
400
30
525
320
175
175
175
160
160
QLT26RP
QLT26DP
QLT26CP
1個
1000
600
50
840
480
290
290
290
240
240
QLTS40RPV
QLTS40RPV
QLTS40CPV
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
283,050
( 311,355 )
3日目
320,450
( 352,495 )
3日目
909,500
( 1,000,450 )
3日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・プレート取付タイプのQ-ロック内蔵油圧式のテーブルです
・適合ブッシュとの組み合わせによりプレートの位置決め、ロックがワンタッチです
・繰返し位置決め精度は3μmです

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

Q-ロック内蔵プレート本体(ネジ式)のレビュー
この商品のレビューはありません

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ロケーティングエレメントカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト