17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

Q-ロック内蔵プレート本体(エアー分割)

通常単価(税別)
1,691,500
税込単価
1,860,650
通常出荷日:3日目

【特長】・プレート取付タイプのQ-ロック内蔵エアー式のテーブルです・適合ブッシュとの組み合わせによりプ...

詳細を確認
  • 種類
    治具段取りシステム
  • 段取りシステム種類
    プレート
  • 固定方式
    空圧式
  • A (mm)
    500
  • B (mm)
    400
  • C (mm)
    30
  • E (mm)
    170
  • G (mm)
    320
  • H (mm)
    80
  • N (mm)
    0.02
  • 材質
    Q-ロックエレメント:SUS440C$プレート:S50C
  • 熱処理
    Q-ロックエレメント:焼入(HRC55)
  • ロケートピン
    QLA19DRP
  • ダイヤピン
    QLA19DDP
  • クランプピン
    QLA19DCP
  • 子プレート数
    2

型番:

MCQ0540A
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

MCQ0540Aの仕様・寸法情報

種類
治具段取りシステム
段取りシステム種類
プレート
固定方式
空圧式
A(mm)
500
B(mm)
400
C(mm)
30
E(mm)
170
G(mm)
320
H(mm)
80
N(mm)
0.02
材質
Q-ロックエレメント:SUS440C$プレート:S50C
熱処理
Q-ロックエレメント:焼入(HRC55)
ロケートピン
QLA19DRP
ダイヤピン
QLA19DDP
クランプピン
QLA19DCP
子プレート数
2

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

型番リスト

表示件数
型番
MCQ0540A
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,691,500
( 1,860,650 )
3日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・プレート取付タイプのQ-ロック内蔵エアー式のテーブルです
・適合ブッシュとの組み合わせによりプレートの位置決め、ロックがワンタッチです
・繰返し位置決め精度は3μmです

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

Q-ロック内蔵プレート本体(エアー分割)の型番MCQ0540Aのページです。 型番MCQ0540Aに関する仕様情報を記載しております。
Q-ロック内蔵プレート本体(エアー分割)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
Q-ロック内蔵プレート本体(エアー分割)
フレックスサポート FLS-88R
Q-ロックエレメント ホールタイプ本体(空圧式 単動)QLA-K02
Q-ロックカップリング プラグ
Q-ロックカップリング ソケット
Q-ロックエレメント ホールタイプ ピン(空圧式)
メーカーナベヤナベヤナベヤナベヤナベヤナベヤ
通常価格1,691,50088,400124,10020,22417,14113,709 -
通常出荷日3日目3日目3日目3日目〜在庫品1日目〜3日目
種類治具段取りシステム位置決めブロック治具段取りシステム治具段取りシステム治具段取りシステム治具段取りシステム
段取りシステム種類プレート-ピン・ブッシュ周辺用品周辺用品ピン・ブッシュ
固定方式空圧式-空圧式--空圧式
A(mm)500-22---
B(mm)40052.51016167.14

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ロケーティングエレメントカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト