17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています

ステップブロック【2個入り】
ミスミ
フランジナット 球面座付き
ミスミ
球面座金
ミスミ

Q-ロック内蔵プレート本体(ネジ式分割)

通常単価(税別)
337,4501,096,500
税込単価
371,1951,206,150
通常出荷日:3日目

【特長】・プレート取付タイプのQ-ロック内蔵ネジ分割式のテーブルです・適合ブッシュとの組み合わせにより...

詳細を確認
  • 種類
    治具段取りシステム
  • 段取りシステム種類
    プレート
  • 固定方式
    ネジ式
  • N (mm)
    0.02
  • 材質
    Q-ロックエレメント:SCM440$ハイトシリンダー:SCM420$プレート:S50C
  • 熱処理
    Q-ロックエレメント:焼入(HRC55)/ハイトシリンダー:焼入(HRC55)
  • 表面処理
    Q-ロックエレメント:無電解メッキ/ハイトシリンダー:黒染め
未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:10 項目の仕様が未選択です

  • A(mm)

  • B(mm)

  • C(mm)

  • E(mm)

  • G(mm)

  • H(mm)

  • ロケートピン

  • ダイヤピン

  • クランプピン

  • 子プレート数

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

型番リスト

表示件数

A

(mm)

B

(mm)

C

(mm)

E

(mm)

G

(mm)

H

(mm)

ロケートピン

ダイヤピン

クランプピン

子プレート数

最小発注数量
500
400
30
170
320
80
QLT19RP
QLT19DP
QLT19CP
2
1個
600
400
30
220
320
80
QLT19RP
QLT19DP
QLT19CP
2
1個
1000
600
50
200
480
135
QLTS26RPV
QLTS26RPV
QLTS26CPV
3
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
337,450
( 371,195 )
3日目
371,450
( 408,595 )
3日目
1,096,500
( 1,206,150 )
3日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・プレート取付タイプのQ-ロック内蔵ネジ分割式のテーブルです
・適合ブッシュとの組み合わせによりプレートの位置決め、ロックがワンタッチです
・繰返し位置決め精度は3μmです

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

Q-ロック内蔵プレート本体(ネジ式分割)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
Q-ロック内蔵プレート本体(ネジ式分割)
Tスロットブロック
フランジ付ロケートピン(ダイヤピンS)
メーカーナベヤナベヤナベヤ
通常価格337,450-51,000 -8,089 -
通常出荷日3日目3日目3日目
種類治具段取りシステム位置決めブロック位置決めピン
段取りシステム種類プレート--
固定方式ネジ式--
N(mm)0.02M164
材質Q-ロックエレメント:SCM440$ハイトシリンダー:SCM420$プレート:S50CFC300SCM440

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ロケーティングエレメントカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト