17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

Q-ロック内蔵プレート(フラット油圧)

通常単価(税別)
383,350858,500
税込単価
421,685944,350
通常出荷日:3日目

【特長】・Q-ロック内蔵油圧テーブル専用の取付プレートです・基準穴は焼入れブッシュ入りで、ピッチは±0...

詳細を確認
  • C (mm)
    30
  • I (mm)
    0.02
  • 材質
    Q-ロックエレメント:SCM440$プレート:S50C
  • 熱処理
    Q-ロックエレメント:焼入(HRC55)
  • 表面処理
    Q-ロックエレメント:無電解メッキ
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:4 項目の仕様が未選択です

  • 種類

  • 段取りシステム種類

  • 固定方式

  • A(mm)

  • B(mm)

  • E(mm)

  • G(mm)

  • H(mm)

  • ロケートブッシュ

  • クランプブッシュ

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

型番リスト

表示件数

種類

段取りシステム種類

固定方式

A

(mm)

B

(mm)

E

(mm)

G

(mm)

H

(mm)

ロケートブッシュ

クランプブッシュ

最小発注数量
治具段取りシステム
プレート
油圧式
600
400
420
220
13
QLA40RB
QLA40CB
1個
治具段取りシステム
プレート
油圧式
1000
600
800
400
13
QLA40RB
QLA40CB
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
383,350
( 421,685 )
3日目
858,500
( 944,350 )
3日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・Q-ロック内蔵油圧テーブル専用の取付プレートです
・基準穴は焼入れブッシュ入りで、ピッチは±0.015の高精度に仕上げてあります
・ユーザー様でワークに合った穴・溝加工を施し、Qロック内蔵プレート本体の取付プレートとしてお使いください

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

Q-ロック内蔵プレート(フラット油圧)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
Q-ロック内蔵プレート(フラット油圧)
Tスロットブロック
基準座(丸座)
フランジ付ロケートピン(ダイヤピンS)
メーカーナベヤナベヤナベヤナベヤ
通常価格383,350-51,000 -4,602 -8,089 -
通常出荷日3日目3日目3日目〜3日目
C(mm)30-M8-
I(mm)0.02--30°
材質Q-ロックエレメント:SCM440$プレート:S50CFC300SCM420SCM440
熱処理Q-ロックエレメント:焼入(HRC55)焼鈍焼入HRC57~63焼入HRC45~55
表面処理Q-ロックエレメント:無電解メッキ塗装(側面)黒染め黒染め

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ロケーティングエレメントカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト