17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

Q-ロック内蔵プレート(T溝)

通常単価(税別)
433,500909,500
税込単価
476,8501,000,450
通常出荷日:3日目

【特長】・Q-ロック内蔵ネジ式テーブル専用のT溝付取付プレートです・基準穴は焼入れブッシュ入りで、ピッ...

詳細を確認
  • 種類
    治具段取りシステム
  • 段取りシステム種類
    プレート
  • 固定方式
    ネジ式
  • N (mm)
    0.02
  • R (mm)
    0.05
  • 材質
    Q-ロックエレメント:SCM440$プレート:FC250
  • 熱処理
    プレート:焼鈍/Q-ロックエレメント:焼入(HRC55)
  • 表面処理
    Q-ロックエレメント:無電解メッキ
未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:14 項目の仕様が未選択です

  • A(mm)

  • B(mm)

  • C(mm)

  • E(mm)

  • G(mm)

  • H(mm)

  • I(mm)

  • J(mm)

  • K(mm)

  • L(mm)

  • O(mm)

  • Q(mm)

  • ロケートブッシュ

  • クランプブッシュ

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

型番リスト

表示件数

A

(mm)

B

(mm)

C

(mm)

E

(mm)

G

(mm)

H

(mm)

I

(mm)

J

(mm)

K

(mm)

L

(mm)

O

(mm)

Q

(mm)

ロケートブッシュ

クランプブッシュ

最小発注数量
500
400
55
420
320
210
-
210
160
160
14
80
QLT26RB
QLT26CB
1個
600
400
55
525
320
175
175
175
160
160
14
80
QLT26RB
QLT26CB
1個
1000
600
70
840
480
290
290
290
240
240
18
120
QLT40RB
QLT40CB
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
433,500
( 476,850 )
3日目
535,500
( 589,050 )
3日目
909,500
( 1,000,450 )
3日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・Q-ロック内蔵ネジ式テーブル専用のT溝付取付プレートです
・基準穴は焼入れブッシュ入りで、ピッチは±0.015の高精度に仕上げてあります

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

Q-ロック内蔵プレート(T溝)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
Q-ロック内蔵プレート(T溝)
Tスロットブロック
フランジ付ロケートピン(ダイヤピンS)
バープレート(T溝タイプ)
メーカーナベヤナベヤナベヤナベヤ
通常価格433,500-51,000 -8,089 -116,450 -
通常出荷日3日目3日目3日目3日目
種類治具段取りシステム位置決めブロック位置決めピン位置決めプレート
段取りシステム種類プレート---
固定方式ネジ式---
N(mm)0.02M164-
R(mm)0.05---

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ロケーティングエレメントカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト