17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

Q-ロック内蔵2面イケール

通常単価(税別)
671,5001,062,500
税込単価
738,6501,168,750
通常出荷日:3日目

【特長】・プレート取付タイプの2面イケールです・適合ブッシュとの組合せにより、プレートの位置決め、ロッ...

詳細を確認
  • 種類
    治具段取りシステム
  • 段取りシステム種類
    イケール
  • 固定方式
    ネジ式
  • J (mm)
    0.01/500
  • K (mm)
    0.02/500
  • 材質
    Q-ロックエレメント:SCM440$スペーサー:S45C$ハイトシリンダー:SCM420$ラフガイド:MCナイロン$下面ラフガイド:MCナイロン$本体:FC250
  • 熱処理
    本体:焼鈍/Q-ロックエレメント:焼入(HRC55)/ハイトシリンダー:焼入(HRC55)
  • 表面処理
    本体:塗装(黒皮部)/Q-ロックエレメント:無電解メッキ/ハイトシリンダー:黒染め
  • 付属品
    アイボルト、天蓋
未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:10 項目の仕様が未選択です

  • A(mm)

  • B(mm)

  • C(mm)

  • D(mm)

  • E(mm)

  • M(mm)

  • O(mm)

  • ロケートピン

  • ダイヤピン

  • クランプピン

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

型番リスト

表示件数

A

(mm)

B

(mm)

C

(mm)

D

(mm)

E

(mm)

M

(mm)

O

(mm)

ロケートピン

ダイヤピン

クランプピン

最小発注数量
400
400
130
550
64
400
320
QLT26RP
QLT26DP
QLT26CP
1個
500
475
200
650
69
500
400
QLT26RP
QLT26DP
QLT26CP
1個
630
590
300
750
69
600
500
QLT32RP
QLT32DP
QLT32CP
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
671,500
( 738,650 )
3日目
803,250
( 883,575 )
3日目
1,062,500
( 1,168,750 )
3日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・プレート取付タイプの2面イケールです
・適合ブッシュとの組合せにより、プレートの位置決め、ロックがワンタッチでできます
・E-659P Q-ロック内蔵イケール用取付プレートを使用した場合の繰返し位置決め精度は3μmです

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

Q-ロック内蔵2面イケールのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
Q-ロック内蔵2面イケール
フランジ付ロケートピン(ダイヤピンS)
Tスロットブロック
メーカーナベヤナベヤナベヤ
通常価格671,500-8,089 -51,000 -
通常出荷日3日目3日目3日目
種類治具段取りシステム位置決めピン位置決めブロック
段取りシステム種類イケール--
固定方式ネジ式--
J(mm)0.01/500237
K(mm)0.02/50030°16

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ロケーティングエレメントカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト