17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

Q-ロック内蔵 T溝取付プレート(フラット)

通常単価(税別)
350,200552,500
税込単価
385,220607,750
通常出荷日:3日目

【特長】・Q-ロック内蔵ネジ式パレットテーブル専用のT溝取付プレートです・基準穴は焼入れブッシュ入りで...

詳細を確認
  • 種類
    治具段取りシステム
  • 段取りシステム種類
    プレート
  • 固定方式
    ネジ式
  • C (mm)
    50
  • I (mm)
    10
  • J (mm)
    0.02
  • 材質
    Q-ロックエレメント:SCM440$プレート:S50C
  • 熱処理
    Q-ロックエレメント:焼入(HRC55)
  • 表面処理
    Q-ロックエレメント:無電解メッキ
未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:7 項目の仕様が未選択です

  • A(mm)

  • B(mm)

  • E(mm)

  • G(mm)

  • H(mm)

  • ロケートブッシュ

  • クランプブッシュ

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

型番リスト

表示件数

A

(mm)

B

(mm)

E

(mm)

G

(mm)

H

(mm)

ロケートブッシュ

クランプブッシュ

最小発注数量
400
400
240
240
C50
QLT26RB
QLT26CB
1個
500
500
300
300
C60
QLT26RB
QLT26CB
1個
630
630
390
390
C70
QLT40RB
QLT40CB
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
350,200
( 385,220 )
3日目
400,350
( 440,385 )
3日目
552,500
( 607,750 )
3日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・Q-ロック内蔵ネジ式パレットテーブル専用のT溝取付プレートです
・基準穴は焼入れブッシュ入りで、ピッチは±0.015の高精度に仕上げてあります
・ユーザー様でワークに合った穴・溝加工を施し、Q-ロック内蔵プレート本体の取付プレートとしてお使いください

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

Q-ロック内蔵 T溝取付プレート(フラット)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
Q-ロック内蔵 T溝取付プレート(フラット)
Tスロットブロック
Q-ロックエレメント ホールタイプ本体(空圧式 単動)QLA-K02
フランジ付ロケートピン(ダイヤピンS)
フレックスサポート FLS-88R
Q-ロックカップリング プラグ
メーカーナベヤナベヤナベヤナベヤナベヤナベヤ
通常価格350,200-51,000 -124,1008,089 -88,40020,224
通常出荷日3日目3日目3日目3日目3日目3日目〜
種類治具段取りシステム位置決めブロック治具段取りシステム位置決めピン位置決めブロック治具段取りシステム
段取りシステム種類プレート-ピン・ブッシュ--周辺用品
固定方式ネジ式-空圧式---
C(mm)50-M20×1.5---
I(mm)10--30°0~120°7

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ロケーティングエレメントカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト