17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が4型番あります。

Q-ロックエレメント/ブッシュ(嵩上げサイドネジ式)

通常単価(税別)
25,75636,508
税込単価
28,33240,159
通常出荷日:3日目

【特長】・Q-ロックエレメント/ピン(サイドネジ式)を多数個使いする場合、ピンの干渉を防ぎます・取付け...

詳細を確認
  • 商品画像は代表画像を掲載しています。詳細形状はカタログをご参照ください。
未確定:候補が4型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

Q-ロックエレメント/ブッシュ(嵩上げサイドネジ式) 外形図

使用方法・使用事例

使用事例

Q-ロックエレメント/ブッシュ(嵩上げサイドネジ式) 使用例

ワークに埋め込み5面加工を行う場合

型番リスト

表示件数

A

(mm)

C

(mm)

F

(mm)

詳細タイプ

最小発注数量
58
20
42
クランプブッシュ
1個
58
20
42
ロケートブッシュ
1個
88
25
62
クランプブッシュ
1個
88
25
62
ロケートブッシュ
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
25,756
( 28,332 )
3日目
26,300
( 28,930 )
3日目
35,694
( 39,263 )
3日目
36,508
( 40,159 )
3日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・Q-ロックエレメント/ピン(サイドネジ式)を多数個使いする場合、ピンの干渉を防ぎます
・取付け加工が少ない為、交換治具等の製作が容易です

ご注意

  • 商品画像は代表画像を掲載しています。詳細形状はカタログをご参照ください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

Q-ロックエレメント/ブッシュ(嵩上げサイドネジ式)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
Q-ロックエレメント/ブッシュ(嵩上げサイドネジ式)
Q-ロックエレメント ブッシュ(嵩上げ空圧式、油圧式)
Q-ロックエレメント/ブッシュ(サイドネジ式シングルタイプ)
Q-ロックエレメント ホールタイプ本体(サイドネジ式)
Q-ロックエレメント(ネジ式)ロケートピン
Q-ロックエレメント ブッシュ(空圧式、油圧式)
メーカーナベヤナベヤナベヤナベヤナベヤナベヤ
通常価格25,756-22,582 -18,863 -47,60013,982 -18,773 -
通常出荷日3日目3日目〜3日目3日目在庫品1日目〜3日目
種類治具段取りシステム治具段取りシステム治具段取りシステム治具段取りシステム治具段取りシステム治具段取りシステム
段取りシステム種類ピン・ブッシュピン・ブッシュピン・ブッシュピン・ブッシュピン・ブッシュピン・ブッシュ
固定方式ネジ式-ネジ式ネジ式ネジ式-
材質SCM440SCM440SCM440SCM440本体:SCM440 鋼球:SUJ2SCM420
熱処理焼入HRC55焼入HRC55焼入HRC55焼入れHRC55本体:焼入HRC55 鋼球:焼入HRC62焼入HRC61

ロケーティングエレメントカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト