17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

Q-ロックエレメント/ブッシュ(サイドネジ式シングルタイプ)

通常単価(税別)
18,86329,352
税込単価
20,74932,287
通常出荷日:3日目

【特長】強靭性に優れ、硬度の高いSCM440でできており、4点をネジで止めるタイプです。

未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:3 項目の仕様が未選択です

  • A(mm)

  • B(mm)

  • F(mm)

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

型番リスト

表示件数

A

(mm)

B

(mm)

F

(mm)

最小発注数量
70
31.5
58
1個
108
44
86
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
18,863
( 20,749 )
3日目
29,352
( 32,287 )
3日目

詳細情報

基本情報

【特長】
強靭性に優れ、硬度の高いSCM440でできており、4点をネジで止めるタイプです。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

Q-ロックエレメント/ブッシュ(サイドネジ式シングルタイプ)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
Q-ロックエレメント/ブッシュ(サイドネジ式シングルタイプ)
Q-ロックエレメント/ブッシュ(嵩上げサイドネジ式)
Q-ロックエレメント ホールタイプ本体(サイドネジ式)
Q-ロックエレメント(ネジ式)ロケートピン
Q-ロックエレメント ブッシュ(空圧式、油圧式)
Q-ロックエレメント(ネジ式)ダイヤピン
メーカーナベヤナベヤナベヤナベヤナベヤナベヤ
通常価格18,863-25,756 -47,60013,982 -18,773 -16,143 -
通常出荷日3日目3日目3日目在庫品1日目〜3日目在庫品1日目〜
種類治具段取りシステム治具段取りシステム治具段取りシステム治具段取りシステム治具段取りシステム治具段取りシステム
段取りシステム種類ピン・ブッシュピン・ブッシュピン・ブッシュピン・ブッシュピン・ブッシュピン・ブッシュ
固定方式ネジ式ネジ式ネジ式ネジ式-ネジ式
材質SCM440SCM440SCM440本体:SCM440 鋼球:SUJ2SCM420本体:SCM440 鋼球:SUJ2
熱処理焼入HRC55焼入HRC55焼入れHRC55本体:焼入HRC55 鋼球:焼入HRC62焼入HRC61本体:焼入HRC55 鋼球:焼入HRC62

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ロケーティングエレメントカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト