17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

  • MVS WSTARドリル(内部給油形)

    三菱マテリアル

    MVS WSTARドリル(内部給油形)

    -

    通常価格(税別):9230円~

    通常出荷日:在庫品1日目

  • スクリュージャッキ(SJK)

    ミスミ

    スクリュージャッキ(SJK)

    4.7

    通常価格(税別):2440円~

    通常出荷日:在庫品1日目

  • Tスロットナット

    ミスミ

    Tスロットナット

    4.6

    通常価格(税別):360円~

    通常出荷日:在庫品1日目

  • スイベルパット付ボルト

    ミスミ

    スイベルパット付ボルト

    5.0

    通常価格(税別):1110円~

    通常出荷日:在庫品1日目

  • Tスロットナット ブランク

    ミスミ

    Tスロットナット ブランク

    3.7

    通常価格(税別):230円~

    通常出荷日:在庫品1日目

  • 平ワッシャー(厚座金)

    ナベヤ

    平ワッシャー(厚座金)

    4.0

    通常価格(税別):970円~

    通常出荷日:在庫品1日目

  • 治具用割り座金

    ミスミ

    治具用割り座金

    5.0

    通常価格(税別):770円~

    通常出荷日:在庫品1日目

  • トウアジャストクランプ【2個入り】

    ミスミ

    トウアジャストクランプ【2個入り】

    -

    通常価格(税別):33780円~

    通常出荷日:在庫品1日目

  • 球面座金

    ミスミ

    球面座金

    球面座金

    ミスミ

    球面座金

    4.5

    通常価格(税別):500円~

    通常出荷日:在庫品1日目

  • スタッドボルト

    ミスミ

    スタッドボルト

    4.6

    通常価格(税別):280円~

    通常出荷日:在庫品1日目

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。
  • A(mm)

    ~mm
  • B(mm)

    ~mm
  • C(mm)

    ~mm
  • F(mm)

    ~mm
  • H(mm)

    ~mm
  • M(mm)

    ~mm
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

Q-ロックエレメント/ピン(サイドネジ式シングルタイプ)

通常単価(税別)
37,68649,300
税込単価
41,45554,230
通常出荷日:3日目

【特長】・サイド操作シングルサイドピン・本体両サイドに溝を設けたことにより、1個使いが可能です・複数の...

詳細を確認
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

Qロックエレメントホールタイプ本体サイドネジ式

Qロックエレメントを使ったツーリングブロック活用例

外形図

Q-ロックエレメント/ピン(サイドネジ式シングルタイプ) 外形図

使用方法・使用事例

使用事例

Q-ロックエレメント/ピン(サイドネジ式シングルタイプ) 使用例

小物ワーク用交換治具を多数配置

型番リスト

表示件数

A

(mm)

B

(mm)

C

(mm)

F

(mm)

H

(mm)

M

(mm)

最小発注数量
70
36
58
26
26
6
1個
108
58
83.5
37
40
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
37,686
( 41,455 )
3日目
49,300
( 54,230 )
3日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・サイド操作シングルサイドピン
・本体両サイドに溝を設けたことにより、1個使いが可能です
・複数のQ-ロックピンが使用できない小型交換治具に向いています

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

Q-ロックエレメント/ピン(サイドネジ式シングルタイプ)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
Q-ロックエレメント/ピン(サイドネジ式シングルタイプ)
Q-ロックエレメント/ブッシュ(サイドネジ式シングルタイプ)
Q-ロックエレメント ホールタイプ本体(サイドネジ式)
Q-ロックエレメント(ネジ式)ダイヤピン
Q-ロックエレメント/ブッシュ(嵩上げサイドネジ式)
Q-ロックエレメント(ネジ式)ロケートピン
メーカーナベヤナベヤナベヤナベヤナベヤナベヤ
通常価格37,686-18,863 -47,60016,143 -25,756 -13,982 -
通常出荷日3日目3日目3日目在庫品1日目〜3日目在庫品1日目〜
種類治具段取りシステム治具段取りシステム治具段取りシステム治具段取りシステム治具段取りシステム治具段取りシステム
段取りシステム種類ピン・ブッシュピン・ブッシュピン・ブッシュピン・ブッシュピン・ブッシュピン・ブッシュ
固定方式ネジ式ネジ式ネジ式ネジ式ネジ式ネジ式
材質SCM440SCM440SCM440本体:SCM440 鋼球:SUJ2SCM440本体:SCM440 鋼球:SUJ2

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ロケーティングエレメントカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト