17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

Q-ロックエレメント ホールタイプ本体(油圧式 単動)QLSM-KS10.2

通常単価(税別)
226,950
税込単価
249,645
通常出荷日:3日目

【特長】・油圧対応の位置決めユニット、ジグ段取り時間の短縮に・エアーブロー、差座確認付き・キー溝による...

詳細を確認

型番:

QLSM-KS10.2
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

QLSM-KS10.2の仕様・寸法情報

種類
治具段取りシステム
段取りシステム種類
ピン・ブッシュ
固定方式
油圧式
A(mm)
112
C(mm)
50
F(mm)
30
K(mm)
8
材質
SUS
熱処理
熱処理済
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

型番リスト

表示件数
型番
QLSM-KS10.2
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
226,950
( 249,645 )
3日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・油圧対応の位置決めユニット、ジグ段取り時間の短縮に
・エアーブロー、差座確認付き
・キー溝による位相セットができますので、単体使用ができます
・アンクランプ時のみ油圧を使用する為、加工中は油圧配管の切離しができます

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

Q-ロックエレメント ホールタイプ本体(油圧式 単動)QLSM-KS10.2の型番QLSM-KS10.2のページです。 型番QLSM-KS10.2に関する仕様情報を記載しております。
Q-ロックエレメント ホールタイプ本体(油圧式 単動)QLSM-KS10.2のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
Q-ロックエレメント ホールタイプ本体(油圧式 単動)QLSM-KS10.2
Q-ロックエレメント ホールタイプ本体(油圧式 単動)QLSM-KS20
Q-ロックエレメント ホールタイプ本体(空圧式 単動)QLA-K02
Vブロック用ガイドブロック 11291-GB12/GB20
フレックスサポート FLS-88R
ワークストッパー
メーカーナベヤナベヤナベヤナベヤナベヤナベヤ
通常価格226,950338,300124,1002,51088,40014,692 -
通常出荷日3日目3日目3日目在庫品1日目3日目3日目
種類治具段取りシステム治具段取りシステム治具段取りシステム-位置決めブロック位置決めピン
段取りシステム種類ピン・ブッシュピン・ブッシュピン・ブッシュ---
固定方式油圧式油圧式空圧式---
A(mm)1121122214-150
C(mm)5078M20×1.520--

ロケーティングエレメントカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト