17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

Q-ロックエレメント ホールタイプ本体(サイドネジ式)位置決めピン

通常単価(税別)
4,199
税込単価
4,619
通常出荷日:3日目

Q-ロックエレメントは、治具の高精度な位置決めと、素早いクランプ(固定)を可能にするエレメントです。

型番:

PKR16010
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

PKR16010の仕様・寸法情報

種類
治具段取りシステム
段取りシステム種類
ピン・ブッシュ
固定方式
ネジ式
B(mm)
10
適合機種
QLTD-KN10
A g6(mm)
16

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

型番リスト

表示件数
型番
PKR16010
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,199
( 4,619 )
3日目

詳細情報

基本情報

Q-ロックエレメントは、治具の高精度な位置決めと、素早いクランプ(固定)を可能にするエレメントです。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

Q-ロックエレメント ホールタイプ本体(サイドネジ式)位置決めピンの型番PKR16010のページです。 型番PKR16010に関する仕様情報を記載しております。
Q-ロックエレメント ホールタイプ本体(サイドネジ式)位置決めピンのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
Q-ロックエレメント ホールタイプ本体(サイドネジ式)位置決めピン
Q-ロックエレメント ホールタイプ本体(サイドネジ式)
Q-ロックエレメント ホールタイプ ピン(空圧式)
Q-ロックエレメント ホールタイプ ガイドブロック
Q-ロックエレメント ホールタイプ本体(空圧式 単動)QLA-K02
Q-ロックエレメント ブッシュカバー(空圧式、油圧式)
メーカーナベヤナベヤナベヤナベヤナベヤナベヤ
通常価格4,19947,60013,709 -7,544 -124,1003,560 -
通常出荷日3日目3日目3日目3日目3日目3日目
種類治具段取りシステム治具段取りシステム治具段取りシステム治具段取りシステム治具段取りシステム治具段取りシステム
段取りシステム種類ピン・ブッシュピン・ブッシュピン・ブッシュ周辺用品ピン・ブッシュピン・ブッシュ
固定方式ネジ式ネジ式空圧式-空圧式-
B(mm)10507.148104.5
適合機種QLTD-KN10-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ロケーティングエレメントカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト