ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

  • Tスロットブロック

    ナベヤ

    Tスロットブロック

    -

    通常価格(税別):51000円~

    通常出荷日:3日目

  • スクリュージャッキ(SJK)

    ミスミ

    スクリュージャッキ(SJK)

    4.7

    通常価格(税別):2440円~

    通常出荷日:在庫品1日目

  • 球面座金

    ミスミ

    球面座金

    球面座金

    ミスミ

    球面座金

    4.5

    通常価格(税別):500円~

    通常出荷日:在庫品1日目

  • フランジナット 球面座付き

    ミスミ

    フランジナット 球面座付き

    4.6

    通常価格(税別):850円~

    通常出荷日:在庫品1日目

  • 治具用割り座金

    ミスミ

    治具用割り座金

    5.0

    通常価格(税別):770円~

    通常出荷日:在庫品1日目

  • Tスロットナット

    ミスミ

    Tスロットナット

    4.6

    通常価格(税別):360円~

    通常出荷日:在庫品1日目

  • クランプサポートスクリュージャッキ(CSJ)

    ミスミ

    クランプサポートスクリュージャッキ(CSJ)

    4.5

    通常価格(税別):3190円~

    通常出荷日:在庫品1日目

  • ステップブロック【2個入り】

    ミスミ

    ステップブロック【2個入り】

    4.8

    通常価格(税別):1370円~

    通常出荷日:在庫品1日目

  • Tスロットナット ブランク

    ミスミ

    Tスロットナット ブランク

    3.7

    通常価格(税別):230円~

    通常出荷日:在庫品1日目

  • 座金/球面座金

    ミスミ

    座金/球面座金

    4.6

    通常価格(税別):190円~

    通常出荷日:在庫品1日目

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

Q-ロックエレメント ホールタイプ本体(サイドネジ式)

Q-ロックエレメント ホールタイプ本体(サイドネジ式) QLTD-KN10
通常単価(税別)
47,600
税込単価
52,360
通常出荷日:3日目

Q-ロックエレメントは、治具の高精度な位置決めと、素早いクランプ(固定)を可能にするエレメントです。

型番:

QLTD-KN10
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

QLTD-KN10の仕様・寸法情報

種類
治具段取りシステム
段取りシステム種類
ピン・ブッシュ
固定方式
ネジ式
A(mm)
78
B(mm)
50
J(mm)
44.5
材質
SCM440
熱処理
焼入れHRC55
クランプ力(kN)
7
トルク(Nm)
17

商品情報

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

Qロックエレメントホールタイプ本体サイドネジ式

Qロックエレメントを使ったツーリングブロック活用例

外形図

Q-ロックエレメント ホールタイプ本体(サイドネジ式) 外形図

使用方法・使用事例

使用事例

Q-ロックエレメント ホールタイプ本体(サイドネジ式) 使用例

型番リスト

表示件数
型番
QLTD-KN10
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
47,600
( 52,360 )
3日目

詳細情報

基本情報

Q-ロックエレメントは、治具の高精度な位置決めと、素早いクランプ(固定)を可能にするエレメントです。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

Q-ロックエレメント ホールタイプ本体(サイドネジ式)の型番QLTD-KN10のページです。 型番QLTD-KN10に関する仕様情報を記載しております。
Q-ロックエレメント ホールタイプ本体(サイドネジ式)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
Q-ロックエレメント ホールタイプ本体(サイドネジ式)
Q-ロックエレメント ホールタイプ本体(空圧式 単動)QLA-K02
フランジ付ロケートピン(ダイヤピンS)
Tスロットブロック
Q-ロックエレメント ホールタイプ本体(空圧式 単動)
Q-ロックエレメント ホールタイプ ピン(空圧式)
メーカーナベヤナベヤナベヤナベヤナベヤナベヤ
通常価格47,600124,1008,089 -51,000 -286,450 -13,709 -
通常出荷日3日目3日目3日目3日目3日目3日目
種類治具段取りシステム治具段取りシステム位置決めピン位置決めブロック治具段取りシステム治具段取りシステム
段取りシステム種類ピン・ブッシュピン・ブッシュ--ピン・ブッシュピン・ブッシュ
固定方式ネジ式空圧式--空圧式空圧式
A(mm)7822----
B(mm)501012100-7.14

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ロケーティングエレメントカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト