17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が3型番あります。

Q-ロックエレメント ホールタイプ ボルト

通常単価(税別)
4,9086,583
税込単価
5,3997,241
通常出荷日:3日目

Q-ロックエレメント ホールタイプ ピン用のボルトです。【特長】・材質:鉄・熱処理済

未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

製品特長・仕様

  • Q-ロックエレメント ホールタイプ ピン用のボルトです。

外形図

Q-ロックエレメント ホールタイプ ボルト 外形図

注意・禁止事項

  • Q-ロックエレメントホールタイプ ピンと組み合わせてご利用ください。

型番リスト

表示件数

全長

(mm)

A

(mm)

C

(mm)

D

(mm)

適合機種

最小発注数量
25
M6×1
3.4
5
QLK05
1個
37
M8×P1.25
6
6
QLK10
1個
54
M12×P1.75
9
8
QLK20
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,908
( 5,399 )
3日目
5,715
( 6,287 )
3日目
6,583
( 7,241 )
3日目

詳細情報

基本情報

Q-ロックエレメント ホールタイプ ピン用のボルトです。
【特長】
・材質:鉄
・熱処理済

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

Q-ロックエレメント ホールタイプ ボルトのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
Q-ロックエレメント ホールタイプ ボルト
Q-ロックエレメント ホールタイプ ピンボルトセット 空圧式/油圧式
Q-ロックエレメント ホールタイプ ガイドブロック
Q-ロックエレメント ホールタイプ ピン(空圧式)
Q-ロックエレメント ホールタイプ本体(サイドネジ式)
Q-ロックエレメント ホールタイプ ピン 空圧式/油圧式
メーカーナベヤナベヤナベヤナベヤナベヤナベヤ
通常価格4,908-15,106 -7,544 -13,709 -47,60011,035 -
通常出荷日3日目3日目3日目3日目3日目3日目
種類治具段取りシステム治具段取りシステム治具段取りシステム治具段取りシステム治具段取りシステム治具段取りシステム
段取りシステム種類周辺用品ピン・ブッシュ周辺用品ピン・ブッシュピン・ブッシュピン・ブッシュ
材質--SUSSCM440SUS
熱処理熱処理済--熱処理済焼入れHRC55熱処理済

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ロケーティングエレメントカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト