17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が9型番あります。

Q-ロックエレメント ホールタイプ ピンボルトセット 空圧式/油圧式

通常単価(税別)
15,10634,595
税込単価
16,61738,055
通常出荷日:3日目

Q-ロックエレメントは、治具の高精度な位置決めと、素早いクランプ(固定)を可能にするエレメントです。

未確定:候補が9型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

製品特長・仕様

  • Q-ロックエレメント ホールタイプ 本体専用のピンです。
  • ワークにセットし、治具ベースとの位置決めを行います。

外形図

Q-ロックエレメント ホールタイプ ピンボルトセット 空圧式/油圧式 外形図

使用方法・使用事例

使用事例

Q-ロックエレメント ホールタイプ ピンボルトセット 空圧式/油圧式 使用事例

型番リスト

表示件数

全長

(mm)

全幅

(mm)

B

(mm)

C

(mm)

D

(mm)

F

(mm)

G

(mm)

質量

(kg)

材質

熱処理

適合機種

詳細タイプ

最小発注数量
14.8
14.8
M6×1
25
10
13.6
5
0.025
SUS(ピン)、スチール(ボルト)
熱処理済(ピン、ボルト)
KS5.3B/K5B
クランプピン
1個
15
15
M6×1
25
10
13.6
5
0.025
SUS(ピン)、スチール(ボルト)
熱処理済(ピン、ボルト)
KS5.3B/K5B
ダイヤピン
1個
15
15
M6×1
25
10
13.6
5
0.025
SUS(ピン)、スチール(ボルト)
熱処理済(ピン、ボルト)
KS5.3B/K5B
ロケートピン
1個
21.8
21.8
M8×1.25
37
15
-
6
-
-
-
KS10.3/KS10.2
クランプピン
1個
22
22
M8×1.25
37
15
-
6
-
-
-
KS10.3/KS10.2
ダイヤピン
1個
22
22
M8×1.25
37
15
-
6
-
-
-
KS10.3/KS10.2
ロケートピン
1個
31.8
31.8
M12×1.75
54
25
-
8
-
-
-
KS20.3/KS20
クランプピン
1個
32
32
M12×1.75
54
25
-
8
-
-
-
KS20.3/KS20
ダイヤピン
1個
32
32
M12×1.75
54
25
-
8
-
-
-
KS20.3/KS20
ロケートピン
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
15,106
( 16,617 )
3日目
15,106
( 16,617 )
3日目
15,106
( 16,617 )
3日目
20,405
( 22,446 )
3日目
20,406
( 22,447 )
3日目
19,125
( 21,038 )
3日目
32,640
( 35,904 )
3日目
34,595
( 38,055 )
3日目
32,640
( 35,904 )
3日目

詳細情報

基本情報

Q-ロックエレメントは、治具の高精度な位置決めと、素早いクランプ(固定)を可能にするエレメントです。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

Q-ロックエレメント ホールタイプ ピンボルトセット 空圧式/油圧式のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
Q-ロックエレメント ホールタイプ ピンボルトセット 空圧式/油圧式
Q-ロックエレメント ホールタイプ ピン 空圧式/油圧式
Q-ロックエレメント ホールタイプ ピン(空圧式)
Q-ロックエレメント ホールタイプ ボルト
Q-ロックエレメント ブッシュ(空圧式、油圧式)
Q-ロックエレメント ホールタイプ本体(空圧式 単動)
メーカーナベヤナベヤナベヤナベヤナベヤナベヤ
通常価格15,106-11,035 -13,709 -4,908 -18,773 -286,450 -
通常出荷日3日目3日目3日目3日目3日目3日目
種類治具段取りシステム治具段取りシステム治具段取りシステム治具段取りシステム治具段取りシステム治具段取りシステム
段取りシステム種類ピン・ブッシュピン・ブッシュピン・ブッシュ周辺用品ピン・ブッシュピン・ブッシュ
固定方式空圧式・油圧式空圧式・油圧式空圧式--空圧式

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ロケーティングエレメントカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト