17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が3型番あります。

Q-ロックエレメント ホールタイプ ピン(空圧式)

通常単価(税別)
13,70916,161
税込単価
15,08017,777
通常出荷日:3日目

Q-ロックエレメントホールタイプ本体 QLA-K02専用です。

未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

Q-ロックエレメントホールタイプピン(空圧式) 製品仕様1

クイックチェンジ
ワークや治具の交換作業に最適なエレメントです。
空圧式、油圧式からお選びできます。

Q-ロックエレメントホールタイプピン(空圧式) 製品仕様2

エアブロー
エアーブローによってブッシュ内部に溜まった切粉の除去が可能です。

Q-ロックエレメントホールタイプピン(空圧式) 製品仕様3

案内構造
ブッシュ側の挿入口が広い為、着脱操作が、容易です。

Q-ロックエレメントホールタイプピン(空圧式) 製品仕様4

傾き補正対応
ピンがテーパー形状の為、傾いた状態の抜差しが可能です。(セルフセンタリングが可能です)

Q-ロックエレメントホールタイプピン(空圧式) 製品仕様5

安全機構
万一バネ側に油が漏れた場合でも、安全装置により、アンクランプが可能です。

Q-ロックエレメントホールタイプピン(空圧式) 製品仕様5

クランプ力(※)
ゼロポイントタイプのクランプ力は、F方向の力を示します。

性能・試験情報

タイプ空圧式 単動空圧式 単動油圧式 単動
駆動方式クランプバネバネバネ
アンクランプ空圧空圧油圧
No.QLA-K02QLA-KS10.3QLA-KS20.3QLSM-KS10.2QLSM-KS20
クランプ力(kN)0.2310171020
把握力(kN)625552555
アンクランプ容積(cm311737310
アンクランプ時最低作動圧力(MPa)0.60.50.4555
保証耐圧力(MPa)1.40.80.866
使用周囲温度(℃)0~+65
繰返し位置決め精度(μm)205
※保持力の値には、安全率が含まれておりません。治具設計時は、本数値を参考値としてご検討ください。

 

外形図

Q-ロックエレメントホールタイプピン(空圧式) 外形図

使用方法・使用事例

使用事例

Q-ロックエレメントホールタイプピン(空圧式) 使用例

ワークに直付けして、ワーク面(上・側面)の加工を行っています

  • 上部ワークに(ピン×4、GLA02RP×1、QLA02DP×1、QLK02CP×2)を埋め込み。
  • 下部ベース治具に本体(QLA-K02×4)を埋め込み。

型番リスト

表示件数

A

(mm)

詳細タイプ

最小発注数量
9.95
クランプピン
1個
10
ダイヤピン
1個
10
ロケートピン
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
13,709
( 15,080 )
3日目
16,161
( 17,777 )
3日目
14,708
( 16,179 )
3日目

詳細情報

基本情報

Q-ロックエレメントホールタイプ本体 QLA-K02専用です。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

Q-ロックエレメント ホールタイプ ピン(空圧式)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
Q-ロックエレメント ホールタイプ ピン(空圧式)
Q-ロックエレメント ホールタイプ本体(空圧式 単動)QLA-K02
フランジ付ロケートピン(ダイヤピンS)
Q-ロックカップリング プラグ
Q-ロックカップリング ソケット
フレックスサポート FLS-88R
メーカーナベヤナベヤナベヤナベヤナベヤナベヤ
通常価格13,709-124,1008,089 -20,22417,14188,400
通常出荷日3日目3日目3日目3日目〜在庫品1日目〜3日目
種類治具段取りシステム治具段取りシステム位置決めピン治具段取りシステム治具段取りシステム位置決めブロック
段取りシステム種類ピン・ブッシュピン・ブッシュ-周辺用品周辺用品-
固定方式空圧式空圧式----
B(mm)7.141012161652.5
C(mm)M5×P0.8M20×1.5----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ロケーティングエレメントカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト