17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

Q-ロックエレメント ブッシュカバー(空圧式、油圧式)

通常単価(税別)
3,5605,715
税込単価
3,9166,287

治具プレートが薄く、ブッシュ取付け穴が貫通してしまう場合にはカバーをご使用下さ...

詳細情報を確認する

型番

未確定 5 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
    数量:

    絞り込み条件:2 項目の仕様が未選択です

    • A(mm)

    • C(mm)

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 3日以内

    型番リスト

    表示件数

    A

    (mm)

    C

    (mm)

    最小発注数量
    24
    20.5
    1個
    33
    25.5
    1個
    42.5
    29.5
    1個
    55.5
    35
    1個
    67
    40.5
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    3,560
    ( 3,916 )
    3日目
    3,690
    ( 4,059 )
    3日目
    4,225
    ( 4,648 )
    3日目
    5,441
    ( 5,985 )
    3日目
    5,715
    ( 6,287 )
    3日目

    詳細情報

    基本情報

    治具プレートが薄く、ブッシュ取付け穴が貫通してしまう場合にはカバーをご使用下さい。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    Q-ロックエレメント ブッシュカバー(空圧式、油圧式)のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    Q-ロックエレメント ブッシュカバー(空圧式、油圧式)
    Q-ロックエレメント ホールタイプ ピン(空圧式)
    Q-ロックエレメント ホールタイプ本体(空圧式 単動)QLA-K02
    Q-ロックエレメント ホールタイプ本体(サイドネジ式)
    Q-ロックカップリング プラグ
    Q-ロックカップリング ソケット
    メーカーナベヤナベヤナベヤナベヤナベヤナベヤ
    通常価格3,560-13,709 -124,10047,60020,22417,141
    通常出荷日3日目3日目3日目3日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜
    種類治具段取りシステム治具段取りシステム治具段取りシステム治具段取りシステム治具段取りシステム治具段取りシステム
    段取りシステム種類ピン・ブッシュピン・ブッシュピン・ブッシュピン・ブッシュ周辺用品周辺用品
    B(mm)4.57.1410501616
    材質S45CSUSSUSSCM440S45CS45C

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    ロケーティングエレメントカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ツール用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト