17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が10型番あります。

Q-ロックエレメント ブッシュ(嵩上げ空圧式、油圧式)

通常単価(税別)
22,58242,941
税込単価
24,84047,235
通常出荷日:3日目~19日目

【特長】・Q-ロックエレメント(空圧式)を多数個使いする場合にピンの干渉を防ぎます・取付け加工が少ない...

詳細を確認
未確定:候補が10型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

Q-ロックエレメント ブッシュ(嵩上げ空圧式、油圧式) 外形図1
Q-ロックエレメント ブッシュ(嵩上げ空圧式、油圧式) 外形図2

取付加工寸法

使用方法・使用事例

使用事例

Q-ロックエレメント ブッシュ(嵩上げ空圧式、油圧式) 使用例

交換治具の大きさを数種類兼用し、ワークサイズやロット変更に対応

Q-ロックエレメント ブッシュ(嵩上げ空圧式、油圧式) 使用例2

型番リスト

表示件数

A

(mm)

C

(mm)

F

(mm)

詳細タイプ

最小発注数量
45
16
28
クランプブッシュ
1個
45
16
28
ロケートブッシュ
1個
58
20
35
クランプブッシュ
1個
58
20
35
ロケートブッシュ
1個
72
20
45
クランプブッシュ
1個
72
20
45
ロケートブッシュ
1個
88
25
55
クランプブッシュ
1個
88
25
55
ロケートブッシュ
1個
105
30
65
クランプブッシュ
1個
105
30
65
ロケートブッシュ
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
22,582
( 24,840 )
3日目
23,126
( 25,439 )
3日目
25,756
( 28,332 )
3日目
26,300
( 28,930 )
3日目
32,885
( 36,174 )
3日目
33,429
( 36,772 )
3日目
35,694
( 39,263 )
19日目
36,508
( 40,159 )
19日目
42,941
( 47,235 )
19日目
41,310
( 45,441 )
19日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・Q-ロックエレメント(空圧式)を多数個使いする場合にピンの干渉を防ぎます
・取付け加工が少ない為、交換治具の製作が容易です

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

Q-ロックエレメント ブッシュ(嵩上げ空圧式、油圧式)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
Q-ロックエレメント ブッシュ(嵩上げ空圧式、油圧式)
Q-ロックエレメント ブッシュ(空圧式、油圧式)
Q-ロックエレメント/ブッシュ(嵩上げサイドネジ式)
Q-ロックエレメント ホールタイプ ピン 空圧式/油圧式
Q-ロックエレメント ホールタイプ ピン(空圧式)
Q-ロックエレメント/ブッシュ(サイドネジ式シングルタイプ)
メーカーナベヤナベヤナベヤナベヤナベヤナベヤ
通常価格22,582-18,773 -25,756 -11,035 -13,709 -18,863 -
通常出荷日3日目〜3日目3日目3日目3日目3日目
種類治具段取りシステム治具段取りシステム治具段取りシステム治具段取りシステム治具段取りシステム治具段取りシステム
段取りシステム種類ピン・ブッシュピン・ブッシュピン・ブッシュピン・ブッシュピン・ブッシュピン・ブッシュ
材質SCM440SCM420SCM440SUSSUSSCM440
熱処理焼入HRC55焼入HRC61焼入HRC55熱処理済熱処理済焼入HRC55

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ロケーティングエレメントカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト