17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

  • スクリュージャッキ(SJK)

    ミスミ

    スクリュージャッキ(SJK)

    4.7

    通常価格(税別):2440円~

    通常出荷日:在庫品1日目

  • Tスロットナット ブランク

    ミスミ

    Tスロットナット ブランク

    3.7

    通常価格(税別):230円~

    通常出荷日:在庫品1日目

  • 治具用割り座金

    ミスミ

    治具用割り座金

    5.0

    通常価格(税別):770円~

    通常出荷日:在庫品1日目

  • スイベルパット付ボルト

    ミスミ

    スイベルパット付ボルト

    5.0

    通常価格(税別):1110円~

    通常出荷日:在庫品1日目

  • プレーンクランプ

    ミスミ

    プレーンクランプ

    4.3

    通常価格(税別):1920円~

    通常出荷日:在庫品1日目

  • クランプサポートスクリュージャッキ(CSJ)

    ミスミ

    クランプサポートスクリュージャッキ(CSJ)

    4.5

    通常価格(税別):3190円~

    通常出荷日:在庫品1日目

  • スタッドボルト

    ミスミ

    スタッドボルト

    4.6

    通常価格(税別):280円~

    通常出荷日:在庫品1日目

  • Tナット材料

    ナベヤ

    Tナット材料

    Tナット材料

    ナベヤ

    Tナット材料

    4.8

    通常価格(税別):270円~

    通常出荷日:在庫品1日目

  • レッグクランプ

    ミスミ

    レッグクランプ

    -

    通常価格(税別):1550円~

    通常出荷日:在庫品1日目

  • アジャストスクリュー

    ミスミ

    アジャストスクリュー

    -

    通常価格(税別):1170円~

    通常出荷日:在庫品1日目

絞り込み条件

未確定:候補が3型番あります。

Q-ロック2面内蔵イケール用取付プレート

通常単価(税別)
217,600331,500
税込単価
239,360364,650
通常出荷日:3日目

【特長】・Q-ロック内蔵2面イケール専用の取付プレートです・基準穴は、焼入ブッシュ入りで、ピッチは±0...

詳細を確認
未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

Q-ロック2面内蔵イケール用取付プレート 外形図

使用方法・使用事例

使用事例

Q-ロック2面内蔵イケール用取付プレート 使用例

型番リスト

表示件数

A

(mm)

B

(mm)

C

(mm)

E

(mm)

G

(mm)

I

(mm)

ロケートブッシュ

クランプブッシュ

最小発注数量
400
485
30
320
400
10
QLT26RB
QLT26CB
1個
500
580
30
400
500
10
QLT26RB
QLT26CB
1個
630
680
35
500
600
12
QLT32RB
QLT32CB
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
217,600
( 239,360 )
3日目
239,700
( 263,670 )
3日目
331,500
( 364,650 )
3日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・Q-ロック内蔵2面イケール専用の取付プレートです
・基準穴は、焼入ブッシュ入りで、ピッチは±0.015の高精度に仕上げてあります
・ユーザー様でワークに合った穴・溝加工を施し、イケールの取付プレートとしてお使いください

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

Q-ロック2面内蔵イケール用取付プレートのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
Q-ロック2面内蔵イケール用取付プレート
ワークストッパー
Tスロットブロック
フランジ付ロケートピン(ダイヤピンS)
メーカーナベヤナベヤナベヤナベヤ
通常価格217,600-14,692 -51,000 -8,089 -
通常出荷日3日目3日目3日目3日目
種類治具段取りシステム位置決めピン位置決めブロック位置決めピン
段取りシステム種類プレート---
固定方式ネジ式---
H(mm)0.02316017
材質Q-ロックエレメント:SCM440$プレート:S50CS45CFC300SCM440

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ロケーティングエレメントカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト