17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

C字フック150

通常単価(税別)
8102,310
税込単価
8912,541
通常出荷日:3日目

【特長】・トグルフッククランプ411のC字フックです・ワンタッチクランプでクランプ時間短縮

詳細を確認

    ご注意

    • 商品画像は代表画像を掲載しています。詳細形状はカタログをご参照ください。
    未確定 5 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    絞り込み条件:7 項目の仕様が未選択です

    • 種類

    • トグルクランプユニット/オプション

    • A(mm)

    • B(mm)

    • C(mm)

    • D(mm)

    • 材質詳細

    • 表面処理

    • 適合機種

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 3日以内

    型番リスト

    表示件数

    種類

    トグルクランプユニット/オプション

    A

    (mm)

    B

    (mm)

    C

    (mm)

    D

    (mm)

    材質詳細

    表面処理

    適合機種

    最小発注数量
    トグルクランプ・用品
    オプション
    12.5
    M8×1.25
    147
    40
    SM490
    亜鉛メッキ
    411-3/412-3
    1個
    トグルクランプ・用品
    オプション
    16
    M10×1.5
    197
    55
    SM490
    亜鉛メッキ
    411-4/412-4
    1個
    トグルクランプ・用品
    オプション
    9
    M6×1
    117
    35
    SM490
    亜鉛メッキ
    411-2/412-2
    1個
    トグルクランプ・用品
    オプション
    12..5
    M8×1.25
    147
    40
    SUS304
    -
    S411-3
    1個
    トグルクランプ・用品
    オプション
    9
    M6×1
    117
    35
    SUS304
    -
    S411-2
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    930
    ( 1,023 )
    3日目
    1,160
    ( 1,276 )
    3日目
    810
    ( 891 )
    3日目
    2,310
    ( 2,541 )
    3日目
    1,740
    ( 1,914 )
    3日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・トグルフッククランプ411のC字フックです
    ・ワンタッチクランプでクランプ時間短縮

    ご注意

    • 商品画像は代表画像を掲載しています。詳細形状はカタログをご参照ください。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    C字フック150のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    C字フック150
    スーパーツール MC用セッテイングブロック(スタンダードタイプ)150×150
    フックキャッチ363
    トウアジャストクランプ(S45C)
    ベース固定用ナット150
    スーパーツール MC用セッテイングブロック(スタンダードタイプ)200×150
    メーカーナベヤスーパーツールナベヤナベヤナベヤスーパーツール
    通常価格810-78,63158040,586 -350 -113,069
    通常出荷日3日目4日目3日目3日目3日目4日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    クランプユニット(手締め用)カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ツール用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト