17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています

スクリュージャッキ(SJK)
ミスミ
球面座金
ミスミ
トウアジャストクランプ【2個入り】
ミスミ

2面イケール用交換プレート(マグネットチャック付き)

通常単価(税別)
650,250850,000
税込単価
715,275935,000
通常出荷日:3日目

【特長】・Q-ロック内蔵2面イケール専用のマグネット取付プレートです・基準穴は焼入れブッシュ入りで、ピ...

詳細を確認
  • 種類
    治具段取りシステム
  • 段取りシステム種類
    プレート
  • C (mm)
    74
  • H (mm)
    15
  • 材質
    Qロックエレメント:SCM440$プレート:S50C$マグネットチャック:SS材
  • 熱処理
    Qロックエレメント:焼入(HRC55)
  • 表面処理
    Qロックエレメント:無電解メッキ
  • ロケートブッシュ
    QLT40RB
  • クランプブッシュ
    QLT40CB
  • 付属品
    コントローラ1台
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:4 項目の仕様が未選択です

  • A(mm)

  • B(mm)

  • E(mm)

  • G(mm)

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

型番リスト

表示件数

A

(mm)

B

(mm)

E

(mm)

G

(mm)

最小発注数量
500
500
330
330
1個
630
630
500
450
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
650,250
( 715,275 )
3日目
850,000
( 935,000 )
3日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・Q-ロック内蔵2面イケール専用のマグネット取付プレートです
・基準穴は焼入れブッシュ入りで、ピッチは±0.015の高精度に仕上げてあります

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

2面イケール用交換プレート(マグネットチャック付き)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
2面イケール用交換プレート(マグネットチャック付き)
Tスロットブロック
基準座(丸座)
フランジ付ロケートピン(ダイヤピンS)
ワークストッパー
メーカーナベヤナベヤナベヤナベヤナベヤ
通常価格650,250-51,000 -4,602 -8,089 -14,692 -
通常出荷日3日目3日目3日目〜3日目3日目
種類治具段取りシステム位置決めブロック-位置決めピン位置決めピン
段取りシステム種類プレート----
C(mm)74-M8--
H(mm)1560-1731
材質Qロックエレメント:SCM440$プレート:S50C$マグネットチャック:SS材FC300SCM420SCM440S45C

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ロケーティングエレメントカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト