17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

2面イケール用交換プレート(チャック付き)

通常単価(税別)
544,000926,500
税込単価
598,4001,019,150
通常出荷日:3日目

【特長】・Q-ロック内蔵2面イケール専用のチャック取付プレートです・基準穴は焼入れブッシュ入りで、ピッ...

詳細を確認
  • 種類
    治具段取りシステム
  • 段取りシステム種類
    プレート
  • 材質
    Q-ロックエレメント:SCM440$プレート:FC250
  • 熱処理
    Q-ロックエレメント:焼入(HRC55)
  • 表面処理
    Q-ロックエレメント:無電解メッキ
未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:11 項目の仕様が未選択です

  • A(mm)

  • B(mm)

  • C(mm)

  • E(mm)

  • G(mm)

  • H(mm)

  • J(mm)

  • L(mm)

  • M(mm)

  • ロケートブッシュ

  • クランプブッシュ

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

型番リスト

表示件数

A

(mm)

B

(mm)

C

(mm)

E

(mm)

G

(mm)

H

(mm)

J

(mm)

L

(mm)

M

(mm)

ロケートブッシュ

クランプブッシュ

最小発注数量
405
425
20.5
320
320
10
202.5
310
-
QLT26RB
QLT26CB
1個
500
500
32.5
330
330
15
250
400
-
QLT40RB
QLT40CB
1個
630
630
32.5
500
450
15
155
310
320
QLT40RB
QLT40CB
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
544,000
( 598,400 )
3日目
833,000
( 916,300 )
3日目
926,500
( 1,019,150 )
3日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・Q-ロック内蔵2面イケール専用のチャック取付プレートです
・基準穴は焼入れブッシュ入りで、ピッチは±0.015の高精度に仕上げてあります
・チャックはご支給頂くか、ご指定下さい

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

2面イケール用交換プレート(チャック付き)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
2面イケール用交換プレート(チャック付き)
Qロック用ハイトシリンダー
メーカーナベヤナベヤ
通常価格544,000-4,063 -
通常出荷日3日目在庫品1日目〜
種類治具段取りシステム治具段取りシステム
段取りシステム種類プレート周辺用品
材質Q-ロックエレメント:SCM440$プレート:FC250SCM420
熱処理Q-ロックエレメント:焼入(HRC55)焼入HRC60
表面処理Q-ロックエレメント:無電解メッキ黒染め

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ロケーティングエレメントカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト