17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

鋼製コンパレータスタンド WSCシリーズ

通常単価(税別)
41,72138,687
税込単価
45,89342,556
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:2日目

ダイヤルゲージ、電気マイクロメータなどΦ8ステムの測定器を保持し、ワークの外径・厚さ・段差などを測定す...

詳細を確認
  • ダイヤルゲージ取付穴 (mm)
    Φ8
  • 平面度 (μm)
    3
  • 有効移動範囲 (mm)
    120
  • ベース寸法 (mm)
    150(W)×100(D)×25(H)
  • 微動送り上下ストローク (mm)
    1以上
  • 材質
    鋳鉄(ベース)/ステンレス(主柱)/アルミ(ブラケット)

型番:

WSC-80
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

WSC-80の仕様・寸法情報

ダイヤルゲージ取付穴(mm)
Φ8
平面度(μm)
3
有効移動範囲(mm)
120
ベース寸法(mm)
150(W)×100(D)×25(H)
微動送り上下ストローク(mm)
1以上
材質
鋳鉄(ベース)/ステンレス(主柱)/アルミ(ブラケット)

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

型番リスト

表示件数
型番
WSC-80
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
41,72138,687
( 42,556 )
2日目

詳細情報

基本情報

ダイヤルゲージ、電気マイクロメータなどΦ8ステムの測定器を保持し、ワークの外径・厚さ・段差などを測定する測定補助具です。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

鋼製コンパレータスタンド WSCシリーズの型番WSC-80のページです。 型番WSC-80に関する仕様情報を記載しております。
鋼製コンパレータスタンド WSCシリーズのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
鋼製コンパレータスタンド WSCシリーズ
鋼製コンパレータスタンド
石製コンパレータスタンド
BSD-2X-KOUSEI ダイヤルゲージスタンド メーカー校正付
グラナイトコンパレースタンド(ミツトヨ品番)
石製コンパレータスタンド WGCシリーズ
メーカー新潟精機(SK)新潟精機(SK)新潟精機(SK)ミツトヨミツトヨ新潟精機(SK)
通常価格41,72146,41867,86969,48051,75946,138 -
通常出荷日2日目2日目2日目26日目2日目2日目
ダイヤルゲージ取付穴(mm)Φ8888ブッシュ付 / 9.53Φ8ブッシュ付 / Φ9.53Φ8
平面度(μm)3551.332
有効移動範囲(mm)1200~1450~1500~950~110-
ベース寸法(mm)150(W)×100(D)×25(H)200×120110×210×40W168×H45×D110W180×H50×D120-
微動送り上下ストローク(mm)1以上----1以上

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ダイヤルゲージ用スタンドカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト