17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

ダイヤルゲージアタッチメント

通常単価(税別)
6,480
税込単価
7,128
通常出荷日:2日目

【特長】・ダイヤルゲージの測定子を、ワークに合わせた様々な形状に変えることができるアタッチメントです・...

詳細を確認
  • 取付ねじサイズ (mm)
    M2.5×P0.45
  • 測定子サイズ
    Φ0.5~1.4mm
  • 本体材質
    真鍮
  • 測定子差込穴深さ
    約18mm

型番:

D-0514A
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

D-0514Aの仕様・寸法情報

取付ねじサイズ(mm)
M2.5×P0.45
測定子サイズ
Φ0.5~1.4mm
本体材質
真鍮
測定子差込穴深さ
約18mm

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

型番リスト

表示件数
型番
D-0514A
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
6,480
( 7,128 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ダイヤルゲージの測定子を、ワークに合わせた様々な形状に変えることができるアタッチメントです
・お使いのダイヤルゲージに取り付け、ピンゲージや各種ニードル・平行ピンなどをチャックに固定して使用します

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ダイヤルゲージアタッチメントの型番D-0514Aのページです。 型番D-0514Aに関する仕様情報を記載しております。
ダイヤルゲージアタッチメントのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ダイヤルゲージアタッチメント
ダイヤルデプスゲージ用測定子 針状 ZS-543
ダイヤルゲージ 測定子(ミツトヨ品番)
ダイヤルゲージ用超硬付フラットニードル測定子 ZS-577・578
ダイヤルインジケータ用測定子(0~0.8mm用) 測定子超硬
ダイヤルインジケータ用測定子(0~0.2mm用) 測定子超硬
メーカー新潟精機(SK)テクロックミツトヨテクロック新潟精機(SK)新潟精機(SK)
通常価格6,4803,9661,539 -8,1331,6001,600
通常出荷日2日目6日目在庫品1日目〜6日目在庫品1日目在庫品1日目
取付ねじサイズ(mm)M2.5×P0.45M2.5×P0.452.5M2.5×P0.45--
測定子サイズΦ0.5~1.4mm-----
本体材質真鍮---スチールスチール
測定子差込穴深さ約18mm-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ダイヤルゲージ用測定子カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト