17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

金属用ポータブル硬度計コンハード LHT-400PLUS

通常単価(税別)
233,374
税込単価
256,711
通常出荷日:2日目

試料表面に測定子を衝突させて反発する速度を調べ、磁気を帯びていない金属(鋼・鋳鋼・合金工具鋼・ステンレ...

詳細を確認
  • 適用材質
    硬度HRC40-65まで
  • 商品タイプ
    反発式ポータブル
  • 電源
    AC100V
  • 器差
    ±19HL以内
  • 測定対象材質
    鋼、鋳鋼/合金工具鋼/ステンレス、耐熱鋼/普通鋳鉄/ダクタイル鉄/鋳造アルミ合金/真鍮/青銅/銅

型番:

LHT-400PLUS
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

LHT-400PLUSの仕様・寸法情報

適用材質
硬度HRC40-65まで
商品タイプ
反発式ポータブル
電源
AC100V
器差
±19HL以内
測定対象材質
鋼、鋳鋼/合金工具鋼/ステンレス、耐熱鋼/普通鋳鉄/ダクタイル鉄/鋳造アルミ合金/真鍮/青銅/銅
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

型番リスト

表示件数
型番
LHT-400PLUS
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
233,374
( 256,711 )
2日目

詳細情報

基本情報

試料表面に測定子を衝突させて反発する速度を調べ、磁気を帯びていない金属(鋼・鋳鋼・合金工具鋼・ステンレス・耐熱鋼・普通鋳鉄・ダクタイル鉄・鋳造アルミ合金・真鍮・青銅・銅)の硬さを測定する、デジタル硬さ測定器です。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

金属用ポータブル硬度計コンハード LHT-400PLUSの型番LHT-400PLUSのページです。 型番LHT-400PLUSに関する仕様情報を記載しております。
金属用ポータブル硬度計コンハード LHT-400PLUSのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
金属用ポータブル硬度計コンハード LHT-400PLUS
コンハード(金属用ポータブル硬度計)LHT-400用 DL型測定子 (LHT-DL-S)
ゴム・プラスチック硬度計 GS-719G(置針式)
ゴム硬度計(Aタイプ置針型)
ゴム硬度計(Eタイプ標準型)
ゴム硬度計(Aタイプ標準型)
メーカー新潟精機(SK)新潟精機(SK)テクロックムラテックKDSムラテックKDSムラテックKDS
通常価格233,37443,50058,98042,12250,49932,961
通常出荷日2日目在庫品1日目在庫品1日目1日目1日目1日目
適用材質硬度HRC40-65まで-ゴム / タイヤ / ゴムホース / 軟質プラスチックゴム / タイヤ / ゴムホース / 軟質プラスチック軟質ゴムゴム / タイヤ / ゴムホース / 軟質プラスチック
商品タイプ反発式ポータブル硬度チェックダイヤルダイヤルダイヤルダイヤル
電源AC100V-----
器差±19HL以内-----
測定対象材質鋼、鋳鋼/合金工具鋼/ステンレス、耐熱鋼/普通鋳鉄/ダクタイル鉄/鋳造アルミ合金/真鍮/青銅/銅鋼、鋳鋼、合金工具鋼、ステン、耐熱鋼、普通鋳鉄、ダクタイル鉄、アルミ合金、真鍮、青銅、銅----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

硬度計カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト