17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

WMB-50G用部品 ロックアーム一式

型番:

WMB50G-LAS
解除
    数量:

    WMB50G-LASの仕様・寸法情報

    商品タイプ
    マグネットスタンド用パーツ
    パーツ区分
    アームタイプ用
    ステム取付
    Φ6mm /Φ8mm
    アリ溝 有無
    金具取付ねじ
    M6×1.0
    適合マグネットベース
    WMB-50G
    種類
    ロックアーム一式
    ロックアーム寸法(mm)
    68(W)×38(D)×220(H)
    質量(g)
    310
    -
    -

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 2日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    WMB50G-LAS
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    6,590
    ( 7,249 )
    2日目

    詳細情報

    基本情報

    WMB-50G用のロックアーム一式です。
    WMBシリーズのマグネットベース交換用ロックアームとして。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    WMB-50G用部品 ロックアーム一式の型番WMB50G-LASのページです。 型番WMB50G-LASに関する仕様情報を記載しております。
    WMB-50G用部品 ロックアーム一式のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    WMB-50G用部品 ロックアーム一式
    WMB-80G用部品 ロックアーム一式
    WMB-100G用部品 ロックアーム一式
    マグネットベース ロックタイプ SB-100G
    マグネットベース(ロック)
    マグネットベース ロックノブタイプ
    メーカー新潟精機(SK)新潟精機(SK)新潟精機(SK)新潟精機(SK)ミスミトラスコ中山
    通常価格6,5907,3238,0948,7246,54516,534
    通常出荷日2日目2日目2日目2日目在庫品1日目1日目
    商品タイプマグネットスタンド用パーツマグネットスタンド用パーツマグネットスタンド用パーツマグネットスタンド(支柱タイプ)マグネットスタンド(支柱タイプ)マグネットスタンド(アームタイプ)
    パーツ区分アームタイプ用アームタイプ用アームタイプ用---
    ステム取付Φ6mm /Φ8mmΦ6mm /Φ8mmΦ6mm /Φ8mmφ6、φ8φ6、φ8Φ6、Φ8
    アリ溝 有無
    金具取付ねじM6×1.0M8×1.25M8×1.25M8×1.25M8×P1.25M8×1.25
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    マグネットスタンドカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ツール用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました