17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

円筒クランプ治具

通常単価(税別)
3,7593,491
税込単価
4,1353,840
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:2日目

マグネットベース(WMBシリーズ)のクランプ部に付け替えるだけで、円筒ワークのクランプができます。簡単...

詳細を確認

型番:

CC-WMB
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

CC-WMBの仕様・寸法情報

商品タイプ
マグネットスタンド用パーツ
パーツ区分
アームタイプ用
金具取付ねじ
M6×1.0(ロックアームに取り付ける)
適合マグネットベース
WMBシリーズ3アイテム専用
クランプ可能ワーク径(mm)
Φ12~Φ30
質量(g)
128
材質
ワーククランプ部:アルミ(アルマイト処理)/クランプレバー:鉄(Niメッキ)
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

型番リスト

表示件数
型番
CC-WMB
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,7593,491
( 3,840 )
2日目

詳細情報

基本情報

マグネットベース(WMBシリーズ)のクランプ部に付け替えるだけで、円筒ワークのクランプができます。
簡単なワークの補助や保持に使用できます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

円筒クランプ治具の型番CC-WMBのページです。 型番CC-WMBに関する仕様情報を記載しております。
円筒クランプ治具のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
円筒クランプ治具
WMB-100G用部品 ロックアーム一式
WMB-80G用部品 ロックアーム一式
WMB-50G用部品 ロックアーム一式
ミニマグネットベース MB-7用部品
マグネットベース フレキシブルタイプ 小型 SB-80F用部品
メーカー新潟精機(SK)新潟精機(SK)新潟精機(SK)新潟精機(SK)新潟精機(SK)新潟精機(SK)
通常価格3,7598,0947,3236,5904,6013,815
通常出荷日2日目2日目2日目2日目2日目2日目
商品タイプマグネットスタンド用パーツマグネットスタンド用パーツマグネットスタンド用パーツマグネットスタンド用パーツマグネットスタンド用パーツマグネットスタンド用パーツ
パーツ区分アームタイプ用アームタイプ用アームタイプ用アームタイプ用アームタイプ用フレキシブルタイプ
金具取付ねじM6×1.0(ロックアームに取り付ける)M8×1.25M8×1.25M6×1.0M5×0.8M8×1.25
適合マグネットベースWMBシリーズ3アイテム専用WMB-100GWMB-80GWMB-50G--
クランプ可能ワーク径(mm)Φ12~Φ30-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

マグネットスタンドカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト