17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

マルチツール(カットソー) GMF50-36

通常単価(税別)
61,38050,748
税込単価
67,51855,823
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目

【特長】・高速振り子振動でポケット切断や面一切断、はく離、研磨作業が可能です・重作業が可能です・スター...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    カットソー
  • 電圧 (V)
    100(50-60Hz)
  • 消費電力 (W)
    500
  • 二重絶縁
  • 高速振り子振動 (回/分)
    8000~20000
  • 振動3軸合成値(剥離) (m/s2)
    6.5
  • 振動3軸合成値(切断) (m/s2)
    10.5
  • 振動3軸合成値(研磨) (m/s2)
    3.5
  • サイズ (mm)
    (H)85×(W)290
  • 付属品
    MAIZ32APB 1本、AVZ93G 1個、サンプルサンディングペーパー、キャリングケース(L-BOXX136)

型番:

GMF50-36
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

GMF50-36の仕様・寸法情報

商品タイプ
カットソー
電圧(V)
100(50-60Hz)
消費電力(W)
500
二重絶縁
高速振り子振動(回/分)
8000~20000
振動3軸合成値(剥離)(m/s2)
6.5
振動3軸合成値(切断)(m/s2)
10.5
振動3軸合成値(研磨)(m/s2)
3.5
サイズ(mm)
(H)85×(W)290
付属品
MAIZ32APB 1本、AVZ93G 1個、サンプルサンディングペーパー、キャリングケース(L-BOXX136)

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
GMF50-36
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
61,38050,748
( 55,823 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・高速振り子振動でポケット切断や面一切断、はく離、研磨作業が可能です
・重作業が可能です
・スターロックブレード、スターロックプラスブレード、スターロックマックスブレードが使用可能です
・ブレードの取り付け1秒、スナップインシステムを採用しています
・コンスタントスピード
・過負荷保護装置
・電子無段変速

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

マルチツール(カットソー) GMF50-36の型番GMF50-36のページです。 型番GMF50-36に関する仕様情報を記載しております。
マルチツール(カットソー) GMF50-36のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
マルチツール(カットソー) GMF50-36
マルチツール(カットソー) GMF30-28
マルチツールMTM001
AC100V/500WマルチツールEA857DP-3
AC100V/300WマルチツールセットEA857DP-21
AC100Vマルチツールセット(カットソーヘッド付)EA813WA-120
メーカーボッシュボッシュマキタエスコエスコエスコ
通常価格61,38028,12312,55448,50030,09017,315
通常出荷日1日目2日目3日目2日目2日目1日目
商品タイプカットソーカットソーカットソーカットソーカットソーカットソー
電圧(V)100(50-60Hz)100(50-60Hz)単相100100100100
消費電力(W)500300200500300300
二重絶縁
高速振り子振動(回/分)8000~200008000~20000----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ソー(電動)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト