17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

バッテリーセーバーソー GSA18V-LICH

通常単価(税別)
19,914
税込単価
21,905
通常出荷日:2日目

【特長】・片手で使えるデザインの18Vセーバーソーで狭い場所でも良好な取り回しです・ブレードの交換がワ...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    セーバーソー
  • 電圧 (V)
    DC18
  • ストローク数 (min-1)
    0~3050
  • ストローク (mm)
    21
  • 二重絶縁
  • 切断能力(mm)パイプ
    100
  • 切断能力(mm)軟鋼材
    16
  • 切断能力(mm)木材
    200
  • 振動3軸合成値(切断) (m/s2)
    8.8
  • 充電時間
    約39分(空→75%ターボ充電)/約65分(空→フル充電)
  • サイズ (mm)
    (H)204×(W)400×(D)78
  • 付属品
    L-BOXX136用インレイ付

型番:

GSA18V-LICH
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

GSA18V-LICHの仕様・寸法情報

商品タイプ
セーバーソー
電圧(V)
DC18
ストローク数(min-1)
0~3050
ストローク(mm)
21
二重絶縁
切断能力(mm)パイプ
100
切断能力(mm)軟鋼材
16
切断能力(mm)木材
200
振動3軸合成値(切断)(m/s2)
8.8
充電時間
約39分(空→75%ターボ充電)/約65分(空→フル充電)
サイズ(mm)
(H)204×(W)400×(D)78
付属品
L-BOXX136用インレイ付

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

型番リスト

表示件数
型番
GSA18V-LICH
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
19,914
( 21,905 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・片手で使えるデザインの18Vセーバーソーで狭い場所でも良好な取り回しです
・ブレードの交換がワンタッチで可能です
【用途】
・金属、木材などの切断に

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

バッテリーセーバーソー GSA18V-LICHの型番GSA18V-LICHのページです。 型番GSA18V-LICHに関する仕様情報を記載しております。
バッテリーセーバーソー GSA18V-LICHのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
バッテリーセーバーソー GSA18V-LICH
18V コードレスセーバソー CR18DA
セーバーソー GSA1200PE
セーバーソー GSA1100E
DC18Vセーバーソー(充電式)EA857TA-1
DC18.0Vセーバーソー(充電式)EA857PA-16
メーカーボッシュHiKOKI(旧日立工機)ボッシュボッシュエスコエスコ
通常価格19,91420,04534,03430,95520,55080,853
通常出荷日2日目4日目2日目在庫品1日目1日目2日目
商品タイプセーバーソーセーバーソーカットソーカットソーセーバーソーセーバーソー
電圧(V)DC1818100(50-60Hz)100(50-60Hz)1818
ストローク数(min-1)0~30500~32000~29000~27000~30000~3200
ストローク(mm)211328282214
二重絶縁
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ソー(電動)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト